MNOVA-3P-NOVACARTS

MicroNova NovaCarts cell module controller (CMC) simulator for validating battery management systems

MNOVA-3P-NOVACARTS

Von: MicroNova
Downloads

Überblick

The NovaCarts cell module controller (CMC) simulation can simulate up to 35 cell monitoring integrated circuits of the automotive battery cell monitors family. The simulator is connected to the battery management system (BMS) host via a daisy chain interface. Typical applications of the simulator are the use in HiL simulators, software tests and environmental tests of ECUs. Advantages of the simulator are in particular its user-friendly use without a real battery and the hazard-free and reproducible simulation of fault conditions. The emulator can be integrated into various test environments via an ethernet interface and an API. In addition, a windows GUI is available.

Merkmale
  • High-precision representation of current steps and voltage drops
  • Software-controlled internal resistance of cells can be modified swiftly and in real-time to simulate lithium-ion solid-state batteries
  • Significantly more accurate calculation of the current battery status thanks to an electrochemical simulation model
  • The ability to simulate capacitive and inductive balancing mechanisms allows the BMS to be validated with active and passive cell balancing
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von MicroNova

Downloads

Simulationstool

MNOVA-3P-NOVACARTS NovaCarts CMC-simulator TI BQ7971x-Q1

Unterstützte Produkte und Hardware

MNOVA-3P-NOVACARTS NovaCarts CMC-simulator TI BQ7971x-Q1

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 11.07.2026

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Software keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Support zu erhalten, wenden Sie sich an MicroNova.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.