MOMENTA-3P-DL-ALGORITHMS

MOMENTA-3P-DL-ALGORITHMS

Von: Momenta
Downloads

Überblick

Momenta’s deep learning based algorithms for ADAS applications make full use of the DSP cores and accelerators on TDA4x for neural network processing. Designed to achieve market leading computational and power efficiency, Momenta’s algorithms offer an array of pre- and post-imaging processing that simplify the computational load for neural networks. Customers can achieve faster, more accurate detection and classification for front camera perception, at a fraction of the power previously used.

Momenta's deep learning-based front camera perception algorithms have industry-leading object detection and classification capabilities, offering high-accuracy detection and recognition in a variety of difficult use cases.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Anwendungssoftware und Frameworks

MOMENTA-3P-DL-ALGORITHMS — Momenta deep learning algorithms for ADAS forward camera applications on TDA4x processors

Unterstützte Produkte und Hardware

MOMENTA-3P-DL-ALGORITHMS — Momenta deep learning algorithms for ADAS forward camera applications on TDA4x processors

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 18.11.2025

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Software keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Support zu erhalten, wenden Sie sich an Momenta.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.