MSP430-LEA-GUI

MSP430-LEA-GUI

Downloads

Überblick

Die Leistung des Niederenergie-Beschleunigers (LEA) und die Energiespar-GUI veranschaulichen visuell den unmittelbaren Vorteil, den das in einigen MSP430 Mikrocontrollern (MCUs) integrierte LEA-Modul bei der vektorbasierten Signalverarbeitung bieten kann. Mit diesem Tool können Benutzer schnell eine Operation auswählen und deren Leistung mit dem MSP430FR5994 LaunchPad™-Entwicklungskit in Echtzeit testen. Darüber hinaus nutzt dieses Tool die MSP EnergyTrace™-Technologie, um Leistungsdaten während der Funktionsausführung auf der MCU zu erfassen. Die Operation wird sowohl mit LEA als auch mit der CPU ausgeführt, um einen schnellen Leistungsvergleich zu ermöglichen.

Merkmale
  • Vergleichen Sie schnell die CPU- und LEA-Leistung
  • Visualisieren Sie die durchschnittliche Leistung und die Anzahl der Ausführungszyklen
  • Wählen Sie zwischen sechs vektorbasierten Signalverarbeitungsoperationen
  • Passen Sie die Länge und Reihenfolge der Operationen an, um Ihre Anwendung bestmöglich darzustellen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Den MSP-EXP430FR5994 bestellen
  2. Die LEA-GUI öffnen
  3. Die Demo abschließen
  4. An den Schulungen zur erweiterten Signalverarbeitung teilnehmen

Downloads

GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

MSP430-LEA-GUI — GUI-Based Demo of the Energy Savings of the MSP430 Low-Energy Accelerator (LEA) Module on the MSP430FR5994

Unterstützte Produkte und Hardware

MSP430-LEA-GUI — GUI-Based Demo of the Energy Savings of the MSP430 Low-Energy Accelerator (LEA) Module on the MSP430FR5994

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 10.02.2026

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch MSP430FR58xx, MSP430FR59xx, and MSP430FR6xx Family User's Guide (Rev. P) PDF | HTML 21.04.2020
Designleitfaden Filtering and Signal Processing Ref Design Using MSP430 FRAM Microcontroller (Rev. C) 11.09.2019
Anwendungshinweis Low-Energy Accelerator (LEA) Frequently Asked Questions (FAQ) 01.11.2016
Anwendungshinweis Benchmarking the Signal Processing Capabilities of the Low-Energy Accelerator (Rev. B) 01.11.2016

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
MSP-DSPLIB — Bibliothek für digitale Signalverarbeitung (DSP) für MSP430-Mikrocontroller

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit
MSP-EXP430FR5994 — MSP430FR5994-LaunchPad™-Entwicklungskit

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos