MSPMATHLIB

MSPMATHLIB

Downloads

Überblick

MSPMathLib is an accelerated floating point math library for MSP430™ MCUs that delivers up to 26x faster computation for the most commonly used math functions. The library seamlessly integrates with projects to replace floating point math functions such as sin, cos, tan, log, exp and sqrt, without any changes to the code. This provides increased performance for math-intensive applications including metering or sensor based applications.

Mathlib is easy to integrate into your designs. This library is free and is integrated in both Code Composer Studio and IAR IDEs. Read the User’s Guide for an in depth look at the math library and relevant benchmarks.

MSP430 devices supported by MSPMATHLIB:

  • MSP430F5xx
  • MSP430F6xx
  • FRAM Based Devices
Merkmale
  • Up to 26x higher performance when executing floating point scalar math functions
  • Remains in low power modes longer due to the increased performance
  • Free and easy to use –  now integrated in CCS and IAR

  • Library
  • User's Guide

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. The Math Library for MSP430 is now included in CCSTUDDIO
  2. Download the Code Composer Studio to integreate MSPMATHLIB for free
  3. Read the MSPMATHLIB user's guide for instruction on benchmarks and performance

Downloads

Treiber oder Bibliothek

MSPMATHLIB — Math Library for MSP430 (now included in CCSTUDIO)

Unterstützte Produkte und Hardware

MSPMATHLIB — Math Library for MSP430 (now included in CCSTUDIO)

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 10.02.2026

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Technischer Artikel How MSP430FRx MCUs can achieve higher performance PDF | HTML 21.07.2015
Benutzerhandbuch MSPMATHLIB: An Optimized MSP430 Library of Floating-Point Scalar Math Functions 05.05.2013

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE - AI-enabled development environment

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos