MURATA-3P-INDRADAR

Überblick

Das mmWave-Radarmodul Murata umfasst Chipsätze (Serie AWR und IWR) von TI und eine eigene optimierte Antenne. Das Modul ist extra klein und ein qualitativ hochwertiges Modul für industrielle Anwendungen. Murata verfügt über umfangreiche Erfahrung im Bereich der mmWave-Radarlösungen, der schnellen Evaluierungsunterstützung, der Unterstützung beim Design von Gehäusen für die Kunden und der Unterstützung bei der HF-Zertifizierung.

mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
IWR6843 — Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz bis 64 GHz und integrierten Verarbeitungsmöglichkeit IWRL6432 — Energieeffizienter industrieller Einchip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

INDUSTRIAL-MODULES — Murata IWR6843/IWRL6432-Modul

Unterstützte Produkte und Hardware

INDUSTRIAL-MODULES — Murata IWR6843/IWRL6432-Modul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Murata Manufacturing Co., Ltd..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.