NFC-DATALOGGER-EVM

NFC-DATALOGGER-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Dieses NFC-DATALOGGER-EVM bietet ein vollständiges Referenzdesign
zur Bestandsverfolgung und Kühlkettendatenprotokollierung mit
über 5 Jahren Batterielaufzeit und einer einfachen NFC-Schnittstelle
Nahfeldkommunikation) für Konfiguration und
Auslesen. Für maximale Flexibilität bietet das System
mehrere Sensorkonfigurationen zur Überwachung
von Temperatur (TMP112), Umgebungslicht (OPT3001),
und/oder Feuchtigkeit (HDC1000). NFC wird durch den
RF430CL331H von TI bereitgestellt, und mit dem
MCU MSP430FR5969 sind bis zu 64 KB nichtflüchtiger FRAM-Speicher
verfügbar.

Dieses NFC-DATENLOGGER-EVM bietet ein vollständiges Referenzdesign zur Bestandsverfolgung und Kühlkettendatenprotokollierung mit über 5 Jahren Batterielaufzeit und einer einfachen NFC-Schnittstelle (Nahfeldkommunikation) für Konfiguration und Zurücklesen. Für maximale Flexibilität bietet das System mehrere Sensorkonfigurationen zur Überwachung von Temperatur (TMP112), Umgebungslicht (OPT3001) und/oder Luftfeuchtigkeit (HDC1000). NFC wird durch den RF430CL331H von TI bereitgestellt, und mit dem MCU MSP430FR5969 sind bis zu 64 KB nichtflüchtiger FRAM-Speicher verfügbar.

Merkmale
  • > 5 Jahre Batterielebensdauer mit einer CR2032-Knopfzelle
  • RF430CL33xH-konforme NFC-Dynamic-Tag-Kommunikation Typ 4B
  • NFC-Konfiguration und Datenauslesung
  • Mehrere Sensoroptionen
- Umgebungslicht (OPT3001)

- Temperatur und Feuchtigkeit (HDC1000)

  • Bis zu 64 KB nichtflüchtiger FRAM-Speicher
Digitale Temperatursensoren
TMP112 Digitaler Temperatursensor mit ±0,5 °C Abweichung, 1,4 V bis -3,6 V mit I²C/SMBus

 

Feuchtigkeitssensoren
HDC1000 Digitaler Luftfeuchtigkeitssensor mit 3 % Genauigkeit und integriertem Temperatursensor

 

Lichtsensore
OPT3001 Digitaler Umgebungslichtsensor mit äußerst genauer, mit dem menschlichen Auge vergleichbarer Empfind

 

Weitere Drahtlosprodukte
RF430CL331H Dynamischer NFC-Schnittstellentransponder für die Übertragung großer Dateien
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. NFC-DATALOGGER-EVM bestellen
  2. NFC-DATALOGGER-EVM-Benutzerhandbuch konsultieren
  3. Referenzdesign (TIDA-00524) konsultieren
  4. Mit E2E etwaige Probleme beheben, dabei NFC_DATALOGGER_EVM als Teilenummer verwenden

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

NFC-DATALOGGER-EVM — Evaluierungsmodul für extrem energieeffizienten Multisensor-Datenlogger mit NFC-Schnittstelle

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00524 Referenzdesign für extrem energieeffizienten Multisensor-Datenlogger mit NFC-Schnittstelle
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

NFC-DATALOGGER-EVM Evaluierungsmodul für extrem energieeffizienten Multisensor-Datenlogger mit NFC-Schnittstelle

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00524 Referenzdesign für extrem energieeffizienten Multisensor-Datenlogger mit NFC-Schnittstelle
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat NFC-DATALOGGER-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Designleitfaden Ultralow Power Multi-Sensor Data Logger With NFC Interface Design Guide 04.03.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos