TIDA-00524

Referenzdesign für extrem energieeffizienten Multisensor-Datenlogger mit NFC-Schnittstelle

TIDA-00524

Designdateien

Überblick

TIDA-00524 provides a complete reference design for asset tracking & cold chain data logging with over 5 year battery life and a simple NFC (Near Field Communication) interface for configuration & read back.

For maximum flexibility, the system offers the choice of multiple sensor configurations to monitor temperature (TMP112), ambient light (OPT3001), and/or humidity (HDC1000/HDC1010).

NFC is provided by TI’s RF430CL331H and up to 64KB of non-volatile FRAM memory is available with the MSP430FR5969 MCU.

Merkmale
  • > 5 Year Battery Life on a CR-2032 coin cell
  •  RF430 NFC Dynamic Tag Type 4B Compliant Communication
  • NFC configuration and  data read back
  • Multiple Sensor Options
    • Temperature (TMP112)
    • Ambient Light (OPT3001)
    • Humidity + Temperature (HDC1000/HDC1010)
  • Up to 64KB of non-volatile FRAM memory
  • Data is Date/Time stamped using RTC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU821.PDF (1637 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRGU0A.PDF (441 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRGT9.PDF (113 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRGU2A.ZIP (692 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAV4A.ZIP (283 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRGU1A.PDF (512 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRGT8A.PDF (500 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitale Temperatursensoren

TMP112Digitaler Temperatursensor mit ±0,5 °C Abweichung, 1,4 V bis -3,6 V mit I²C/SMBus

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

RF430CL331HDynamischer NFC-Schnittstellentransponder für die Übertragung großer Dateien

Datenblatt: PDF | HTML
Feuchtigkeitssensoren

HDC1000Digitaler Luftfeuchtigkeitssensor mit 3 % Genauigkeit und integriertem Temperatursensor

Datenblatt: PDF | HTML
Lichtsensore

OPT3001Digitaler Umgebungslichtsensor mit äußerst genauer, mit dem menschlichen Auge vergleichbarer Empfind

Datenblatt: PDF | HTML
Feuchtigkeitssensoren

HDC1010Digitaler Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor (±2%) im WCSP-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR596916-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

NFC-DATALOGGER-EVM — Evaluierungsmodul für extrem energieeffizienten Multisensor-Datenlogger mit NFC-Schnittstelle

TIDA-00524 provides a complete reference design for asset tracking & cold chain data logging with over 5 year battery life and a simple NFC (Near Field Communication) interface for configuration & read back.

For maximum flexibility, the system offers the choice of multiple sensor configurations to (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00524 Referenzdesign für extrem energieeffizienten Multisensor-Datenlogger mit NFC-Schnittstelle
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

NFC-DATALOGGER-EVM Evaluierungsmodul für extrem energieeffizienten Multisensor-Datenlogger mit NFC-Schnittstelle

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00524 Referenzdesign für extrem energieeffizienten Multisensor-Datenlogger mit NFC-Schnittstelle

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCB42 — Cold Chain Datalogger Demo Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00524 Referenzdesign für extrem energieeffizienten Multisensor-Datenlogger mit NFC-Schnittstelle

TIDCB42 Cold Chain Datalogger Demo Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 28.09.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00524 Referenzdesign für extrem energieeffizienten Multisensor-Datenlogger mit NFC-Schnittstelle

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb42 or www.ti.com/lit/xx/tidcb42/tidcb42.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCB42. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Ultralow Power Multi-Sensor Data Logger With NFC Interface Design Guide 04.03.2015
Technischer Artikel Cold chain in the IoT PDF | HTML 20.11.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos