OPA1622EVM

OPA1622EVM

Jetzt bestellen

Überblick

OPA1622EVM ist eine Hardwareplattform zur Evaluierung der Leistung des Audio-Operationsverstärkers (OpAmp) OPA1622. Auf dem EVM ist jeder Kanal von OPA1622 als Differenzverstärker konfiguriert, der ein Differenzeingangssignal von einem Audio-Analysator oder Audio-DAC empfängt und ein unsymmetrisches Signal ausgibt. OPA1622EVM verfügt über einen Kopfhöreranschluss, damit Benutzer die Audioqualität von OPA1622 mit Kopfhörern ihrer Wahl hören können. Mit einem hohen linearen Ausgangsstrom von 80 mArms kann der OPA1622EVM Kopfhörerlasten von 8 Ω, 16 Ω, 32 Ω, 300 Ω, 600 Ω und mehr ansteuern.

Merkmale
  • Vereinfacht das Design, da es eine schnelle und einfache Möglichkeit zur Evaluierung des OPA1622 bietet
  • Die auf dem EVM bereitgestellte Audiobuchse ermöglicht schnelle Hörtests von OPA1622
  • Eingangsanschlüsse auf dem EVM bieten eine einfache Möglichkeit zur Evaluierung von OPA1622 mit einem Audio-Analysator oder einem Audio-DAC zur Verwendung im Endprodukt
  • Das EVM-Design ermöglicht den Zugriff auf den Aktivierungspin des OPA1622, um auf ein „Pop“- und „Klick“-Rauschen zu testen, während der OPA1622 aktiviert und deaktiviert wird

  • OPA1622EVM

Audio-Operationsverstärker
OPA1622 — SoundPlus™ Audio-Operationsverstärker mit hoher Leistung, niedrigem THD+N und bipolarem Eingang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

OPA1622EVM — OPA1622 Audio Operational Amplifier Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

OPA1622EVM — OPA1622 Audio Operational Amplifier Evaluation Module
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
* EVM User's guide OPA1622EVM SoundPlus™ Audio Operational Amplifier EVM User's Guide 02.09.2016
Zertifikat OPA1622EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIPD177 — Ein Kopfhörerverstärker für D/A-Audiowandler mit Stromausgang mit hoher Wiedergabetreue

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos