OPA857EVM-978

OPA857 Bandbreitenerweiterung – Evaluierungsmodul

OPA857EVM-978

Jetzt bestellen

Überblick

Der OPA857 ist ein extrem rauscharmer Breitband-Transimpedanzverstärker (Transimpedance Amplifier, TIA) für Photodioden-Überwachungsanwendungen. Der OPA857 verfügt über zwei wählbare Verstärkungskonfigurationen von 5 kΩ und 20 kΩ, wobei eine nahezu konstante Bandbreite von über 100 MHz mit einem geschlossenen Regelkreis beibehalten wird. In diesem Referenzdesign werden externe Widerstände parallel zu den internen Widerständen hinzugefügt, um die Vorteile des Highspeed-Verstärkerkerns zu nutzen und die Transimpedanzbandbreite des Verstärkers zu erweitern.

Merkmale
  • Erweiterung der Bandbreite des OPA857 von 100 MHz auf mehr als 250 MHz
  • Einstellen der Verstärkung des OPA857 auf 1−20 kΩ
  • Das Evaluierungsmodul ermöglicht das flexible Testen des OPA857 im internen Testmodus oder mit einer externen Photodiode
Transimpedanzverstärker
OPA857 Extrem rauscharmer, breitbandiger, pseudo-differenzieller Ausgangs-Transimpedanzverstärker OPA857-DIE Rauscharmer, breitbandiger Transimpedanzverstärker mit auswählbarer Verstärkung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

OPA857EVM-978 — OPA857 Bandbreitenerweiterung – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00978 Referenzdesign zur Erweiterung der Transimpedanzbandbreite von OPA857
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

OPA857EVM-978 OPA857 Bandbreitenerweiterung – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00978 Referenzdesign zur Erweiterung der Transimpedanzbandbreite von OPA857
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat OPA857EVM-978 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Designleitfaden Extending Bandwith of the OPA857 Design Guide 25.07.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos