TIDA-00978

TIDA-00978

Designdateien

Überblick

Der OPA857 ist ein extrem rauscharmer Breitband-Transimpedanzverstärker (Transimpedance Amplifier, TIA) für Photodioden-Überwachungsanwendungen. Der OPA857 verfügt über zwei wählbare Verstärkungskonfigurationen von 5 kΩ und 20 kΩ, wobei eine nahezu konstante Bandbreite von über 100 MHz mit einem geschlossenen Regelkreis beibehalten wird. In diesem Referenzdesign werden externe Widerstände parallel zu den internen Widerständen hinzugefügt, um die Vorteile des Highspeed-Verstärkerkerns zu nutzen und die Transimpedanzbandbreite des Verstärkers zu erweitern.

Merkmale
  • Erweiterung der Bandbreite des OPA857 von 100 MHz auf mehr als 250 MHz
  • Einstellen der Verstärkung des OPA857 auf 1−20 kΩ
  • Das Evaluierungsmodul ermöglicht das flexible Testen des OPA857 im internen Testmodus oder mit einer externen Photodiode
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBX7.PDF (1207 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRN72.PDF (179 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRN71.PDF (63 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRN74.ZIP (4081 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCJ1.ZIP (244 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRN73.PDF (781 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRN70.PDF (272 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Transimpedanzverstärker

OPA857 — Extrem rauscharmer, breitbandiger, pseudo-differenzieller Ausgangs-Transimpedanzverstärker

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

OPA857EVM-978 — OPA857 Bandbreitenerweiterung – Evaluierungsmodul

Der OPA857 ist ein extrem rauscharmer Breitband-Transimpedanzverstärker (Transimpedance Amplifier, TIA) für Photodioden-Überwachungsanwendungen. Der OPA857 verfügt über zwei wählbare Verstärkungskonfigurationen von 5 kΩ und 20 kΩ, wobei eine nahezu konstante Bandbreite von über 100 MHz mit einem (...)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00978 — Referenzdesign zur Erweiterung der Transimpedanzbandbreite von OPA857
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

OPA857EVM-978 — OPA857 Bandbreitenerweiterung – Evaluierungsmodul

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00978 — Referenzdesign zur Erweiterung der Transimpedanzbandbreite von OPA857
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
* Designleitfaden Extending Bandwith of the OPA857 Design Guide 25.07.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos