OPT3004DTSEVM

OPT3004DTSEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das OPT3004-Evaluierungsmodul für DTS-Gehäuse (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung der Leistung des OPT3004 unter verschiedenen Bedingungen. OPT3004 ist ein Umgebungslichtsensor (ALS) mit integrierter Schaltung mit Digitalausgang. Es verwendet eine Zweidraht-Schnittstelle, welche über das I2C-Protokoll angesteuert wird und somit ideal für viele Anwendungen ist.

Das OPT3004DTSEVM besteht aus zwei Leiterplatten (PCBs). Die erste PCB ist die SM-USB-DIG-Platine, welche mit dem Computer kommuniziert, Strom bereitstellt und entsprechende digitale Signale sendet und empfängt. Die zweite PCB ist die OPT3004-Testplatine, welche das OPT3004 und seine Unterstützungsschaltkreise enthält.

Merkmale
  • Kompakte Abmessungen
  • USB-Hardwareschnittstelle
  • Intuitive GUI-Software
  • Kunststoffschutzgehäuse
  • Prüfpunkte mit 100 mm Abstand zum einfachen Experimentieren mit externen Controllern

  • OPT3004DTS-Evaluierungsmodul
  • OPTMBEVM
  • USB-Kabel

Lichtsensore
OPT3004 — Digitaler Umgebungslichtsensor (ALS) mit erhöhter Winkel-IR-Unterdrückung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

OPT3004DTSEVM — OPT3004 evaluation module for digital ALS with increased angular IR rejection for DTS package

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

OPT3004DTSEVM — OPT3004 evaluation module for digital ALS with increased angular IR rejection for DTS package

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

SBOC603 — OPT3004DTSEVM Evaluation Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
OPT3004DTSEVM — OPT3004 Evaluierungsmodul für einen digitalen ALS mit erhöhter IR-Winkelunterdrückung für ein DTS-Ge

SBOC603 — OPT3004DTSEVM Evaluation Software

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 06.12.2021
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
OPT3004DTSEVM — OPT3004 Evaluierungsmodul für einen digitalen ALS mit erhöhter IR-Winkelunterdrückung für ein DTS-Ge

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc603 or www.ti.com/lit/xx/sboc603/sboc603.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBOC603. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide OPT3004DTSEVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 24.01.2022
Zertifikat OPT3004DTSEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 15.12.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos