OPT3005DTSEVM

OPT3005DTSEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul OPT3005DTS (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung der Leistung des OPT3005 im DTS-Gehäuse. OPT3005 ist ein Umgebungslichtsensor (als) für Videoüberwachungskameras und kann unter verschiedenen Beleuchtungsbedingungen sowie hinter verschiedenen Abdeckmaterialien verwendet werden.

Das OPT3005DTSEVM besteht aus zwei Platinen. Die erste ist die OPTMBEVM-Hauptplatine, die eine USB-Schnittstelle zur Kommunikation mit einem Computer enthält, auf dem eine GUI-Evaluierungssoftware läuft, einen Sockel zum Einstecken eines Coupon-Boards und einen MSP430-Mikroprozessor, der als Brücke zwischen dem PC und dem in den Sockel eingesteckten Gerät dient. Diese Platine versorgt auch den Lichtsensor mit Strom und sendet und empfängt entsprechende digitale Signale zwischen dem Lichtsensor und dem PC. Die zweite Platine ist der OPT3005-Leiterplattenabschnitt, der den OPT3005 und einen Entkopplungskondensator enthält. Der Leiterplattenabschnitt wird in die Hauptplatine eingesteckt und ermöglicht eine schnelle Evaluierung mit unserer Software, wenn er eingesteckt ist. Der Abschnitt kann entfernt werden, um direkten Zugang zu den Gerätepins für die Evaluierung in Ihrem System zu erhalten.

Merkmale
  • Kompakte Abmessungen
  • USB-Hardwareschnittstelle
  • Intuitive GUI-Software
  • Testpunkte im Abstand von 100 Millimetern und abnehmbarer Coupon mit Zugang zu IC-Pins

  • OPTMBEVM
  • USB-Kabel

Lichtsensore
OPT3005 — Umgebungslichtsensor (ALS) für Videoüberwachungskameras
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

OPT3005DTSEVM — OPT3005 evaluation module for ambient light sensor for video surveillance cameras in DTS package

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

OPT3005DTSEVM — OPT3005 evaluation module for ambient light sensor for video surveillance cameras in DTS package

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

OPT3005DTSEVM-GUI — OPT3005DTSEVM evaluation software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
OPT3005DTSEVM — OPT3005 Evaluierungsmodul für Umgebungslichtsensor für Videoüberwachungskameras im DTS-Gehäuse

OPT3005DTSEVM-GUI — OPT3005DTSEVM evaluation software

close
Version: 1.0.1
Veröffentlichungsdatum: 23.01.2023
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
OPT3005DTSEVM — OPT3005 Evaluierungsmodul für Umgebungslichtsensor für Videoüberwachungskameras im DTS-Gehäuse

Versionsinformationen

Updated with signed exe OPT3005DTSEVM
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
* EVM User's guide Light Sensor Evaluation Module EVM User's Guide (Rev. F) PDF | HTML 19.12.2024
Zertifikat OPT3005DTSEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 08.12.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos