OPT4048DTSEVM

OPT4048DTSEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul OPT4048DTS (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung der Leistung des OPT4048 im DTS-Gehäuse. Der OPT4048 ist ein schneller, hochpräziser Tristimulus-XYZ-Farbsensor und kann unter verschiedenen Beleuchtungsbedingungen sowie hinter verschiedenen Abdeckmaterialien eingesetzt werden.

Das OPT4048DTSEVM besteht aus zwei Platinen. Die erste ist die OPTMBEVM-Hauptplatine, die eine USB-Schnittstelle zur Kommunikation mit einem Computer enthält, auf dem eine GUI-Evaluierungssoftware läuft, einen Sockel zum Einstecken eines Coupon-Boards und einen MSP430-Mikroprozessor, der als Brücke zwischen dem PC und dem in den Sockel eingesteckten Gerät dient. Diese Platine versorgt auch den Lichtsensor mit Strom und sendet und empfängt entsprechende digitale Signale zwischen dem Lichtsensor und dem PC. Die zweite Platine ist der OPT4048-Leiterplattenabschnitt, der den OPT4048 und einen Entkopplungskondensator umfasst. Der Leiterplattenabschnitt wird in die Hauptplatine eingesteckt und ermöglicht eine schnelle Evaluierung mit unserer Software, wenn er eingesteckt ist. Der Abschnitt kann entfernt werden, um direkten Zugang zu den Gerätepins für die Evaluierung in Ihrem System zu erhalten.

Merkmale
  • Kompakte Abmessungen
  • USB-Hardwareschnittstelle
  • Intuitive GUI-Software
  • Testpunkte im Abstand von 100 Millimetern und abnehmbarer Coupon mit Zugang zu IC-Pins

  • OPTMBEVM
  • USB-Kabel

Lichtsensore
OPT4048 — Hochgeschwindigkeits-Hochpräzisions-Tristimulus-XYZ-Farbsensor
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

OPT4048DTSEVM — OPT4048 evaluation module for high-speed tristimulus XYZ color sensor in DTS package

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

OPT4048DTSEVM — OPT4048 evaluation module for high-speed tristimulus XYZ color sensor in DTS package

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

OPT4048DTSEVM-GUI — OPT4048DTSEVM evaluation software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
OPT4048DTSEVM — Das OPT4048 Evaluierungsmodul für einen XYZ-Farbsensor mit hoher Geschwindigkeit und hoher Präzision

OPT4048DTSEVM-GUI — OPT4048DTSEVM evaluation software

close
Version: 1.0.1
Veröffentlichungsdatum: 23.01.2023
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
OPT4048DTSEVM — Das OPT4048 Evaluierungsmodul für einen XYZ-Farbsensor mit hoher Geschwindigkeit und hoher Präzision

Versionsinformationen

Updated with signed .exe OPT4048DTSEVM
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
* EVM User's guide Light Sensor Evaluation Module EVM User's Guide (Rev. F) PDF | HTML 19.12.2024
Zertifikat OPT4048DTSEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 23.08.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos