OPT4060DTSEVM

OPT4060DTSEVM

Jetzt bestellen

Überblick

OPT4060DTSEVM ist eine Plattform für die Evaluierung der Leistung des OPT4060, eines RGBW-Farbsensors mit hoher Geschwindigkeit und Genauigkeit, der für die verschiedensten Beleuchtungsbedingungen und hinter verschiedenen Abdeckungsmaterialien eingesetzt werden kann.  OPT4060DTSEVM besteht aus zwei Leiterplatten. Die erste ist die OPTMBEVM-Platine, die eine USB-Schnittstelle zur Kommunikation mit einem Computer mit der GUI-Evaluierungssoftware enthält, zudem einen Sockel zum Einstecken eines Leiterplattenabschnitts und einen MSP430-Mikroprozessor, der als Brücke zwischen dem PC und dem in den Sockel eingesteckten Baustein dient. Diese Platine versorgt auch den Lichtsensor mit Strom und sendet und empfängt entsprechende digitale Signale zwischen dem Lichtsensor und dem PC. Die zweite Platine ist der OPT4060-Leiterplattenabschnitt, der den OPT4060 und einen Entkopplungskondensator enthält. Der Leiterplattenabschnitt wird in die Hauptplatine eingesteckt, was eine schnelle Evaluierung mit der TI-Software ermöglicht. Der Abschnitt kann entfernt werden, um für die Evaluierung in Ihrem System direkten Zugang zu den Bausteinkontakten zu erhalten.

Merkmale
  • Kompakte Abmessungen
  • USB-Hardwareschnittstelle
  • Intuitive GUI-Software
  • Testpunkte im 100-mil-Abstand und abnehmbarer Leiterplattenabschnitt mit Zugang zu IC-Kontakten
Lichtsensore
OPT4060 — Hochgeschwindigkeits-RGBW-Farbsensor mit hoher Empfindlichkeit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

OPT4060DTSEVM — OPT4060 evaluation module for high-speed RGBC digital color sensor in DTS package

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

OPT4060DTSEVM — OPT4060 evaluation module for high-speed RGBC digital color sensor in DTS package

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

OPT4060DTSEVM-GUI — OPT4060DTSEVM evaluation software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
OPT4060DTSEVM — Das OPT4060 Evaluierungsmodul für einen RGBC-Farbsensor mit hoher Geschwindigkeit in einem DTS-Gehäu

OPT4060DTSEVM-GUI — OPT4060DTSEVM evaluation software

close
Version: 1.0.1
Veröffentlichungsdatum: 22.02.2024
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
OPT4060DTSEVM — Das OPT4060 Evaluierungsmodul für einen RGBC-Farbsensor mit hoher Geschwindigkeit in einem DTS-Gehäu

Versionsinformationen

signed .exe OPT4060DTSEVM
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
* EVM User's guide Light Sensor Evaluation Module EVM User's Guide (Rev. F) PDF | HTML 19.12.2024
Zertifikat OPT4060DTSEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 15.03.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos