OPT4201DTSEVM

OPT4201DTSEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) OPT4201DTSEVM ist eine Plattform zur Evaluierung der Leistungsfähigkeit des digitalen Hochgeschwindigkeits- und Hochpräzisionsumgebungslichtsensors OPT4201. Der Baustein OPT4201 ist für den Einsatz unter verschiedenen Lichtverhältnissen und hinter Abdeckungen geeignet. Das OPT4201DTSEVM besteht aus zwei Leiterplatten (PCBs). Die erste ist die OPTMBEVM-Platine, die eine USB-Schnittstelle zur Kommunikation mit einem Computer enthält, auf dem eine Evaluierungssoftware mit grafischer Benutzerschnittfläche (GUI) läuft, einen Sockel zum Einstecken eines Leiterplattenabschnitts und einen MSP430™-Mikrocontroller, der als Brücke zwischen dem PC und dem in den Sockel eingesteckten Baustein fungiert. Diese Platine versorgt auch den Lichtsensor mit Strom und sendet und empfängt entsprechende digitale Signale zwischen dem Lichtsensor und dem PC. Die zweite Platine ist der OPT4201DTS-Leiterplattenabschnitt, der den OPT4201DTS und einen Entkopplungskondensator enthält. Der Leiterplattenabschnitt wird in die Hauptplatine eingesteckt, was eine schnelle Evaluierung mit der GUI-Software ermöglicht. Der Abschnitt kann entfernt werden, um für die Evaluierung in Ihrem System direkten Zugang zu den Bausteinkontakten zu erhalten.

Merkmale
  • Kompakte Abmessungen
  • USB-Hardwareschnittstelle
  • Intuitive GUI-Software
  • Testpunkte im 100-mil-Abstand und abnehmbarer Leiterplattenabschnitt mit Zugang zu IC-Kontakten
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

OPT4201DTSEVM — OPT4201DTS evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

OPT4201DTSEVM — OPT4201DTS evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

OPT4201DTSEVM-GUI — OPT4201DTSEVM Evaluation Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
OPT4201DTSEVM — OPT4201DTS – Evaluierungsmodul

OPT4201DTSEVM-GUI — OPT4201DTSEVM Evaluation Software

close
Version: 01
Veröffentlichungsdatum: 12.06.2025
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
OPT4201DTSEVM — OPT4201DTS – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

First release to support EVM RTM
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
* EVM User's guide Light Sensor Evaluation Module EVM User's Guide (Rev. F) PDF | HTML 19.12.2024
Zertifikat OPT4201DTSEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 12.06.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos