OPTECKS-3P-DLP650LNIR-EVM

OPTECKS-3P-DLP650LNIR-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The Optecks DLP650LNIR evaluation module (EVM) includes DLP650LNIR DMD, a 0.65" NIR WXA Series 450 DMD designed to be used in applications that operate in 850-2000 nm near-infrared (NIR) spectrum. Optecks DLP650LNIR EVM is an advanced imaging solution for laser sintering, ablation, marking, coding, printing and other applications that use NIR sources. When connected with DLPCRC410EVM, users get pixel accurate control with binary pattern rates up to 12,500 Hz.

Merkmale
  • Includes 4 mounting holes for easy mounting and alignment when mounted with optical module
  • Targets 850-2000 nm and compatible with multiple NIR illumination sources such as lasers, lamps and LEDs
  • 12-inch flex cable for flexible positioning of the DMD on a benchtop
DLP-Controller & -Treiber
DLPA200 — Treiber für DLP® Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLPC410 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP650LNIR, DLP7000, und DLP9500

 

NIR-DMDs (>700 nm)
DLP650LNIR — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,65 Zoll, WXGA NIR
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

OPTECKS-3P-65NIREVM — Optecks DLP650LNIR DMD evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware

OPTECKS-3P-65NIREVM — Optecks DLP650LNIR DMD evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
DLPLCRC410EVM — DLPLCRC410 – Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos