OPTECKS-3P-LIGHT-ANIMATOR

OPTECKS-3P-LIGHT-ANIMATOR

Downloads

Überblick

Optecks’ Light Animator is a software package with a visual interface that allows scientists and engineers to quickly design pattern sequences and triggering for light control applications using DLP® technology. Light Animator supports the DLP LightCrafter 6500, DLP Discovery 4100 and DLP LightCrafter 4500 platforms.

Learn more about Optecks at https://www.optecks.com.
Merkmale
  • Windows 7/8/10
  • Pixelated Canvas represents the micro-mirrors with zoomable interface
  • Draw binary images up to 8 bits
  • Select the object location and edit its properties
  • Create animation using the timeline window
  • Supports import/export of bmp, jpg, gif, png and AVI file formats
  • Trigger in and out pulses to synchronize with external devices such as a camera
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Anwendungssoftware und Frameworks

OPTECKS-LIGHT-ANIMATOR — Light Animator for LightCrafter 4500

Unterstützte Produkte und Hardware

OPTECKS-LIGHT-ANIMATOR — Light Animator for LightCrafter 4500

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 18.11.2025

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Software keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Support zu erhalten, wenden Sie sich an Optecks, LLC.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.