OPTECKS-3P-TNIR

OPTECKS-3P-TNIR

Jetzt bestellen

Überblick

The DLP NIRscan nano transmissive EVM is designed for performing spectroscopic measurements on samples in the near infrared spectrum. The high performance transmissive module positions a sample between the illuminating source and the input of the NIRscan Nano to allow spectroscopic measurements based on transmission through the sample. The optical design maximizes coupling of the transmitted optical power to the spectrometer which increases the potential sensitivity and precision of measurements

NIR-DMDs (>700 nm)
DLP2010NIR Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,2 Zoll, WVGA NIR
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

2IN1TH — 2 in 1 DLP NIRscan Nano EVM

Unterstützte Produkte und Hardware

2IN1TH 2 in 1 DLP NIRscan Nano EVM

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

TNIRNH — Transmissive Nano Module EVM

Unterstützte Produkte und Hardware

TNIRNH Transmissive Nano Module EVM

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

TNIRNS — Transmissive DLP NIRscan Nano EVM

Unterstützte Produkte und Hardware

TNIRNS Transmissive DLP NIRscan Nano EVM

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
DLPNIRNANOEVM DLP® NIRscan™-Nano-Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Optecks, LLC.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.