PCM1864EVM

PCM1864EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das PCM1864-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine einfach zu handhabende Platine zur vollständigen Evaluierung des vierkanaligen PCM1864-Analog-Digital-Wandlers (ADC). Die mitgelieferte USB-12X-Platine verbindet das EVM mit dem PC und bietet eine 5 V-Stromversorgung. Das PCM1864EVM wird von PurePath™ Console gesteuert, was es ermöglicht, Skripte zu laden, auszuführen und zu speichern.

Merkmale
  • Einfacher externer 5 V-Stromanschluss oder USB-Stromversorgung über USB-I2X
  • Die gesamte Registerprogrammierung kann über USB über USB-I2X mit PurePath™ Console erfolgen
  • Stiftleisten und Prüfpunkte sind für die meisten Signale zu und von PCM1864 verfügbar
  • Digitale Audiosignale können von den mitgelieferten optischen SPDIF-Anschlüssen oder über USB auf den PC übertragen werden
  • Der integrierte PCM9211 ermöglicht dem EVM das Empfangen und Übertragen digitaler Audiosignale über optische/SPDIF-Anschlüsse
Audio-ADCs
PCM1864 — 4-kanaliger, softwaregesteuerter Audio-ADC mit 103 dB, universellem Frontend PCM1864-Q1 — 4-kanaliger, softwaregesteuerter Audio-ADC für die Automobilindustrie, 103 dB mit universellem Front
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

PCM1864EVM — PCM1864 103dB 4-Ch Software-Controlled Audio ADC With Universal Front End Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

PCM1864EVM — PCM1864 103dB 4-Ch Software-Controlled Audio ADC With Universal Front End Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

PCM1864EVMGUI — PCM1864EVM GUI

lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
PCM1864EVM — PCM1864 4-kanaliger, softwaregesteuerter Audio-ADC für die Automobilindustrie, 103 dB mit universell

PCM1864EVMGUI — PCM1864EVM GUI

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 15.07.2025
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
PCM1864EVM — PCM1864 4-kanaliger, softwaregesteuerter Audio-ADC für die Automobilindustrie, 103 dB mit universell
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
* EVM User's guide PCM186x EVM User's Guide 31.03.2015
Zertifikat PCM1864EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos