PCM1865EVM

PCM1865EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das PCM1865EVM (EVM) ist eine einfach zu handhabende Platine zur vollständigen Evaluierung des vierkanaligen PCM1865-ADC. Die mitgelieferte USB-12X-Platine verbindet das EVM mit dem PC und bietet 5 V-Stromversorgung. Das EVM wird von PurePathTM Console gesteuert, sodass Skripte geladen, ausgeführt und gespeichert werden können.

Merkmale
  • Einfacher externer 5 V-Stromversorgungsanschluss oder USB-Stromversorgung über USB-I2X
  • Die gesamte Registerprogrammierung kann über USB über USB-I2X mit PurePathTM Console erfolgen
  • Stiftleisten und Prüfpunkte sind für die meisten Signale zum und vom PCM1865 verfügbar
  • Digitale Audiosignale können von den mitgelieferten optischen SPDIF-Anschlüssen oder über einen USB-Anschluss an einen PC übertragen werden
  • Ein auf der Platine integrierter PCM9211 ermöglicht es dem EVM, digitale Audiosignale über optische/SPDIF-Anschlüsse zu empfangen und zu übertragen
Audio-ADCs
PCM1865 — 4-kanaliger, softwaregesteuerter Audio-ADC mit 110 dB, universellem Frontend PCM1865-Q1 — 4-kanaliger, softwaregesteuerter Audio-ADC für die Automobilindustrie, 110 dB mit universellem Front
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

PCM1865EVM — PCM1865 110dB 4-Ch Software-Controlled Audio ADC With Universal Front End Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

PCM1865EVM — PCM1865 110dB 4-Ch Software-Controlled Audio ADC With Universal Front End Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

PCM1865EVMGUI — PCM1865EVM GUI

lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
PCM1865EVM — PCM1865 4-kanaliger, softwaregesteuerter Audio-ADC für die Automobilindustrie, 110 dB mit universell

PCM1865EVMGUI — PCM1865EVM GUI

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 15.07.2025
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
PCM1865EVM — PCM1865 4-kanaliger, softwaregesteuerter Audio-ADC für die Automobilindustrie, 110 dB mit universell
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLAC665.ZIP (2907 KB)
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
* EVM User's guide PCM186x EVM User's Guide 31.03.2015
Zertifikat PCM1865EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos