PCM2704EVM-U

PCM2704EVM-U

Jetzt bestellen

Überblick

PCM2704EVM-U und PCM2705EVM-U sind Evaluierungsmodule für die USB-Audio-Codecs PCM2704/5.

Das EVM wird von Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, OSX und den meisten Betriebssystemen unterstützt, die mit Audiogeräten der USB-Klasse kompatibel sind.

Die Bausteine PCM2704EVM-U und PCM2705EVM-U werden mit einem USB-Anschluss eines PCs verbunden. Die USB-Schnittstelle stellt Strom, Steuerung und Streaming von Audiodaten an das EVM bereit.

Merkmale
  • Voll ausgestattetes Evaluierungsmodul für die USB-Audio-Codecs PCM2704EVM-U und PCM2705EVM-U.
  • USB-Verbindung zum PC stellt Strom, Steuerung und Streaming von Audiodaten für einfache Evaluierung bereit.
Audio-DACs
PCM2704C Stereo-Fullspeed-DAC, 98 dB SNR, mit Line-Out & S/PDIF-Ausgang, Bus-/Eigenspeisung (ext. ROM-Schnitt
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. PCM2704-Evaluierungsmodul bestellen
  2. Herunterladen: Benutzerhandbuch für das PCM2704-Evaluierungsmodul
  3. Herunterladen: Aktualisierte Betriebsumgebungen für PCM270x-Anwendungen
  4. Herunterladen: Anwendungshinweis: Unterschiede zwischen PCM270x und PCM270xC

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

PCM2704EVM-U — PCM2704 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

PCM2704EVM-U PCM2704 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Gerberdatei

PCM270XEVM-U_Gerbers

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
PCM2704EVM-U PCM2704-Evaluierungsmodul PCM2705EVM-U PCM2705-Evaluierungsmodul

PCM270XEVM-U_Gerbers

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 01.06.2011
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
PCM2704EVM-U PCM2704-Evaluierungsmodul PCM2705EVM-U PCM2705-Evaluierungsmodul
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat PCM2704EVM-U EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch PCM270xEVM-U User's Guide 12.05.2011

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos