PCM2900CEVM-U

PCM2900CEVM-U

Jetzt bestellen

Überblick

PCM2900CEVM-U und PCM2902EVM-U sind Evaluierungsmodule für die USB-Audio-Codecs PCM2900C/2902C.

Das EVM wird von Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, OSX und den meisten Betriebssystemen unterstützt, die mit Audiogeräten der USB-Klasse kompatibel sind.

Die Bausteine PCM2900EVM-U und PCM2902EVM-U werden mit einem USB-Anschluss eines PCs verbunden. Die USB-Schnittstelle stellt Strom, Steuerung und Streaming von Audiodaten an das EVM bereit.

Merkmale
  • Voll ausgestattetes Evaluierungsmodul für die USB-Audio-Codecs PCM2900EVM-U und PCM2902EVM-U.
  • Vollständig konform mit USB2.0-Spezifikation
  • Adaptiver USB-Modus für die Wiedergabe
  • Asynchroner USB-Modus für Aufnahme
  • Full-Speed-Transceiver
  • USB-Verbindung zum PC stellt Strom, Steuerung und Streaming von Audiodaten für einfache Evaluierung bereit.
Audio-CODECs
PCM2900C — Stereo-USB1.1-CODEC mit Ausgang (HID-Schnittstelle)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

PCM2900CEVM-U — PCM2900C Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

PCM2900CEVM-U — PCM2900C Evaluation Module
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide PCM2900C/02C/PCM2906CEVM-U User Guide 18.09.2011
Zertifikat PCM2900CEVM-U EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis Key Differences Between the PCM290x and PCM290xC 14.09.2011

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos