PCM5102EVM-U

PCM5102EVM-U

Jetzt bestellen

Überblick

Das PCM5102EVM-U ist ein vollständiges Evaluierungskit zur Verwendung mit einem PC, auf dem das Betriebssystem Microsoft Windows™ ausgeführt wird. Die erforderliche Evaluierungssoftware finden Sie online im PCM5102-Produktordner.

Das PCM5102EVM befindet sich im EVM-Formfaktor von Texas Instruments (TI), der eine direkte Evaluierung der Geräteleistung und der Betriebseigenschaften ermöglicht und die Entwicklung von Software und Systemprototypen vereinfacht.

Das PCM5102EVM-U ist über eine Mini-USB-Kabelverbindung zu einem PC betreibbar. Die USB-Verbindung stellt Strom, Steuerung und Streaming von Audiodaten an das EVM für eine reduzierte Einrichtung und Konfiguration bereit. Das EVM ermöglicht auch externe Steuersignale und Audiodaten für einen erweiterten Betrieb, was die Entwicklung von Prototypen und eine Verbindung mit dem Rest der Entwicklung oder dem System ermöglicht.

 

Merkmale
  • Die Mini-USB-Verbindung zum PC stellt Strom, Steuerung und Streaming von Audiodaten für eine einfache Evaluierung bereit.
  • Anschlusspunkte für externe Steuerung und digitale Audiosignale für den schnellen Anschluss an andere Schaltkreise/Eingabegeräte.
  • Schnelles Entwickeln von Prototypen mit der grafischen CodecControl™-Benutzeroberfläche
Audio-DACs
PCM5100A Stereo-Audio-DAC, DirectPath™, 2 VRMS, 100 dB, mit PCM-Schnittstelle (32 Bit, 384 kHz) PCM5100A-Q1 Audio-Stereo-DAC, Auto-Produktkatalog, 2 VRMS, DirectPath™, 100 dB, mit PCM-Schnittstelle, 32 Bit, 3 PCM5101A-Q1 Audio-Stereo-DAC, Auto-Produktkatalog, 2 VRMS, DirectPath™, 106 dB, mit PCM-Schnittstelle, 32 Bit, 3 PCM5102 Stereo-DAC mit 112 dB Rauschabstand, 2-Veff-Ausgang und integriertem Audio-PLL PCM5102-Q1 Auto-Produktkatalog, Stereo-DAC mit 112 dB Rauschabstand, 2-Veff-Ausgang und integriertem Audio-PLL PCM5102A Stereo-Audio-DAC, DirectPath™, 2 VRMS, 112 dB, mit PCM-Schnittstelle (32 Bit, 384 kHz) PCM5102A-Q1 Audio-Stereo-DAC, Auto-Produktkatalog, 2 VRMS, DirectPath™, 112 dB, mit PCM-Schnittstelle, 32 Bit, 3
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. PCM5102-Evaluierungsmodul bestellen
  2. PCM510xEVM-U-Benutzerhandbuch herunterladen
  3. CodecControl GUI herunterladen
  4. Referenz-Hilfsstromkreise für Hochleistungsaudio

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

PCM5102EVM-U — PCM5102 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

PCM5102EVM-U PCM5102 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
PCM5102EVM-U PCM5102-Evaluierungsmodul

PCM51XXEVM-U REVA Gerbers

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 06.06.2011
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
PCM5102EVM-U PCM5102-Evaluierungsmodul
Support-Software

SLAC493 — CodecControl_PCM510x_GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Audio-DACs
PCM5100 Stereo-DAC mit 100 dB Rauschabstand, 2-Veff-Ausgang und integriertem Audio-PLL PCM5101 Stereo-DAC mit 106 dB Rauschabstand, 2-Veff-Ausgang und integriertem Audio-PLL PCM5102 Stereo-DAC mit 112 dB Rauschabstand, 2-Veff-Ausgang und integriertem Audio-PLL
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
PCM5102EVM-U PCM5102-Evaluierungsmodul

SLAC493 CodecControl_PCM510x_GUI

close
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 22.05.2011
Produkte
Audio-DACs
PCM5100 Stereo-DAC mit 100 dB Rauschabstand, 2-Veff-Ausgang und integriertem Audio-PLL PCM5101 Stereo-DAC mit 106 dB Rauschabstand, 2-Veff-Ausgang und integriertem Audio-PLL PCM5102 Stereo-DAC mit 112 dB Rauschabstand, 2-Veff-Ausgang und integriertem Audio-PLL
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
PCM5102EVM-U PCM5102-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac493 or www.ti.com/lit/xx/slac493a/slac493a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC493. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide PCM510xEVM-U User Guide (Rev. C) 13.10.2014
Zertifikat PCM5102EVM-U EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos