PGA5807AEVM

PGA5807AEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The PGA5807AEVM (evaluation module) allows designers to evaluate the performance of Texas Instruments PGA5807A, 8-channel, high-bandwidth, analog front end (AFE). The device functions on a single 3.3-V analog supply and supports input frequencies up to 25 MHz with a total power of 60mW per channel. The PGA5807A consists of a low- noise amplifier (LNA), a programmable gain amplifier PGA), and a programmable low-pass filter (LPF). The LNA has a fixed 12-dB gain (differential amplifier with dc input coupling) and supports a maximum linear input range of 500 mVPP. The device provides gain options from 0 dB to 18 dB, in 3-dB gain steps. This 18-dB PGA gain range can be programmed using either the serial interface or external pins. The PGA5807A integrates an antialiasing filter in the form of an LPF to reduce noise.

The device is available in a very small, 9-mm × 9-mm QFN-16 package and is specified for operation over the –40°C to +85°C temperature range.

Merkmale
  • 8-Channel Complete AFE
  • Gain: 12 dB Wide Input Common-Mode Support: 2.1 ± 200 mV
  • 18-dB PGA – With 3-dB Gain Steps
  • Programmable LPF
  • Power (Full-Chain): – 60 mW per Channel
Ultraschall-AFEs
PGA5807A — Integriertes 8-Kanal-AFE mit LNA, PGA und LPF mit hoher Leistung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Order PGA5807AEVM
  2. Download the PGA5807AEVM GUI
  3. Download the PGA5807AEVM user's guide

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

PGA5807AEVM — PGA5807A-Evaluierungsmodul für integrierten 8-Kanal-AFE mit LNA, PGA und LPF

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

PGA5807AEVM — PGA5807A-Evaluierungsmodul für integrierten 8-Kanal-AFE mit LNA, PGA und LPF

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLAC571 — PGA5807 GUI Installer, v1.0

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Ultraschall-AFEs
PGA5807A — Integriertes 8-Kanal-AFE mit LNA, PGA und LPF mit hoher Leistung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
PGA5807AEVM — PGA5807A-Evaluierungsmodul für integrierten 8-Kanal-AFE mit LNA, PGA und LPF

SLAC571 — PGA5807 GUI Installer, v1.0

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 09.05.2013
Produkte
Ultraschall-AFEs
PGA5807A — Integriertes 8-Kanal-AFE mit LNA, PGA und LPF mit hoher Leistung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
PGA5807AEVM — PGA5807A-Evaluierungsmodul für integrierten 8-Kanal-AFE mit LNA, PGA und LPF

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac571 or www.ti.com/lit/xx/slac571/slac571.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC571. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide PGA5807A, 8-Channel, High-Bandwidth, Analog Front-End Evaluation Module 12.09.2013
Zertifikat PGA5807AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos