PGA848EVM

PGA848EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das PGA848-Evaluierungsmodul (PGA848EVM) ist eine Entwicklungsplattform zur Evaluierung des PGA848, eines Instrumentenverstärkers mit programmierbarer Verstärkung (Programmable Gain Instrumentation Amplifier, PGIA) mit hoher Präzision, geringem Rauschen und hoher Bandbreite. Der PGA848 ist mit acht Dekadenverstärkungseinstellungen (Oszilloskop) ausgestattet, von einer dämpfenden Verstärkung von 0,5 V/V bis zu einem Maximum von 100 V/V mithilfe dreier digitaler Pins zur Verstärkungsauswahl.

Merkmale
  • Signalumformung des differenziellen oder unsymmetrischen Eingangs zum unsymmetrischen Ausgangs der Instrumentierung
  • Option zur gemeinsamen oder separaten Bereitstellung von Eingangs- und Ausgangsstufenstromversorgungen
  • Option zur externen oder mittleren Ausgangsspannungsversorgung des REF-Pins standardmäßig über einen Operationsverstärker-Puffer
  • Footprints für flexible Rauschfilterung am Eingang und Ausgang des PGA848
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
OPA192 — Präzisions-Operationsverstärker mit hoher Spannung, Rail-to-Rail-Eingang/-Ausgang, 5µV. 0,2µV/˚C.

 

Verstärker mit programmierbarer Verstärkung (PGA) und mit variabler Verstärkung (VGA)
PGA848 — Rauscharmer, Präzisions Verstärker mit programmierbarer Verstärkung und großer Bandbreite
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

PGA848EVM — PGA848 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

PGA848EVM — PGA848 – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

PGA848EVM-CERT — DoC certification for PGA848EVM

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
PGA848EVM — PGA848 – Evaluierungsmodul

PGA848EVM-CERT — DoC certification for PGA848EVM

close
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 14.11.2025

DoC certification for PGA848EVM

SHA-256-Prüfsumme
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
PGA848EVM — PGA848 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

DoC certification for PGA848EVM
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
* EVM User's guide PGA848 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 20.10.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos