PHYTC-3P-PHYCORE-AM62A

PHYTC-3P-PHYCORE-AM62A

Von: PHYTEC
Jetzt bestellen

Überblick

The phyCORE®-AM62A is the latest addition to PHYTECs family of AM62x based System on Modules. With pin compatibility to the phyCORE-AM62x SOM, the phyCORE-AM62A can be used to add edge computing and analytics to your application.

Merkmale
  • 40 mm x 40 mm
  • 0.8 mm pitch edge with 270 pins    
  • 4-GB LPDDR4, 128-GB eMMC, 256MB Octal SPI/Dual SPI Flash NOR, 4KB EEPROM
  • 1x DP83867IR Gb Ethernet PHY on-board, 1x RGMII pins to connector    
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM62A3 — 1-TOPS-Vision-SoC mit RGB-IR-ISP für ein bis zwei Kameras, energieeffizient, Videoüberwachung, Autom AM62A7 — 2-TOPS-Vision-SoC mit RGB-IR-ISP für 1–2 Kameras, energieeffiziente Syst., masch. Sehen, Robotik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von PHYTEC

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

PHYCORE-AM62A — phyCORE-AM62A (PCL-075) system on module based on AM62A3 and AM62A7 processors

Unterstützte Produkte und Hardware

PHYCORE-AM62A — phyCORE-AM62A (PCL-075) system on module based on AM62A3 and AM62A7 processors

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an PHYTEC.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.