PHYTC-3P-PHYCORE-AM67

PHYTC-3P-PHYCORE-AM67

Von: PHYTEC
Jetzt bestellen

Überblick

Das phyCORE®-AM67x SOM ist für KI-, Vision- und Hochleistungs-Edge-Computing optimiert und eignet sich damit perfekt für Anwendungen im Bereich maschinelles Sehen, Robotik und medizinische Bildgebung. Es bietet Hardware-KI-Beschleunigung, Dual-Bildsignalprozessoren (ISP) und Hochgeschwindigkeitskonnektivität, einschließlich PCIe, USB 3.1 und Gigabit-Ethernet für die Echtzeitvideo- und Sensorverarbeitung. Mit dem in Ihre nextgen-Anwendung integrierten phyCORE-AM67x können Sie 3x Displays und 4x MIPI CSI-Kameras mit 4K Video-Codec unterstützen und die Zukunft der HMI erleben.

Merkmale
  • Bis zu 128 GB eMMC und bis zu 8 GB LPDDR4 RAM
  • 2x Ethernet, USB 3.1, PCIe 3.0, 4x CAN-FD
  • Erweiterte Hardwaresicherheit
  • 3x Display (OLDI/LVDS, DSI, DPI) 4x MIPI CSI
  • 2x C7x DSP, 3D GPU
  • Abmessungen 39 mm x 55 mm 2x 140-polig 0,5 mm Rastermaß
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von PHYTEC

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Tochterkarte

KPB-08036 — phyBOARD-AM67x-Entwicklungskit

Unterstützte Produkte und Hardware

KPB-08036 phyBOARD-AM67x-Entwicklungskit

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Tochterkarte

PCM-080 — phyCORE-AM67x SOM

Unterstützte Produkte und Hardware

PCM-080 phyCORE-AM67x SOM

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an PHYTEC.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.