PIDEU-3P-PAN13X6C

Überblick

Panasonic™ PAN1326C2 / PAN1316C Series ist ein Host Controlled Interface (HCI) Bluetooth® Radio Frequency (RF)-Modul, das den integrierten Schaltkreis CC2564C, Texas Instruments der siebten Generation für Bluetooth-Kerne, in ein benutzerfreundliches Modulformat bringt. Der PAN1326C2/PAN1316C ist Bluetooth® 5.1-konform und bietet die beste HF-Leistung seiner Klasse mit etwa der doppelten Reichweite anderer Bluetooth Low Energy-Lösungen. Die Serie ist in zwei Versionen erhältlich: Eine mit integrierter Chipantenne (ENW89823A5KF), um den HF-Designaufwand auf ein Minimum zu reduzieren, und eine mit HF unterem Pad (ENW89823C4KF), wenn feindliche Umstände eine externe Antenne erfordern.

WLAN-Produkte
CC2564C — Bluetooth®-Dual-Mode-Transceiver qualifiziert nach Bluetooth Core 5.1
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ENW89823A5KF — CC2564C Bluetooth-Modul mit Chip-Antenne

Unterstützte Produkte und Hardware

ENW89823A5KF — CC2564C Bluetooth-Modul mit Chip-Antenne

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

ENW89823C4KF — CC2564C Bluetooth-Modul mit HF unterem Pad

Unterstützte Produkte und Hardware

ENW89823C4KF — CC2564C Bluetooth-Modul mit HF unterem Pad

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Panasonic Industrial Devices Europe GmbH.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.