PLABS-SAR-EVM-PDK

PLABS-SAR-EVM-PDK

Jetzt bestellen

Überblick

PLABS-SAR-EVM-PDK ist eine experimentelle Plattform, die in Verbindung mit TI Precision Labs-Videos verwendet wird, um ein tieferes Verständnis für SAR (Successive Approximation Register)-Schaltkreise von Analog-Digital-Wandlern (Analog-to-Digital Converter, ADC) zu erlangen. Die Plattform des Evaluierungsmoduls (EVM) enthält zwei Kanäle für gängige SAR-ADC-Schaltkreise, die einfach an das Präzisions-Signalinjektor-Evaluierungsmodul (PSIEVM) angeschlossen werden können, welches ein verzerrungs- und rauscharmes Eingangssignal zum Ansteuern des SAR-ADC bereitstellen kann. Der dritte Kanal ist für eine Stromverbrauchsskalierung mit unterschiedlichem Durchsatz auf einem extrem energieeffizienten ADC ausgelegt. Die EVM-Plattform enthält außerdem 10 Platinenabschnitte, die auf der Hauptplatine installiert werden können, um die Leistungsänderungen mit einer anderen Frontend-Treiberschaltung zu veranschaulichen.

Das PLABS-SAR-EVM-PDK-Benutzerhandbuch enthält Konfigurationsbeispiele des EVM mit dem tragbaren PSIEVM, das EVM funktioniert jedoch mit allen Standard-Prüfgeräten.

TI Precision Labs ist der erste umfassende Online-Schulungsraum der Branche für Analogingenieure. PLABS-SAR-EVM-PDK ist das branchenweit erste Angebot für Datenwandler.

 

Merkmale
  • Intuitive Einrichtung – der Platinenüberzug zeigt den Schaltplan
  • Keine externe Stromversorgung erforderlich
  • Enthält mehrere Platinenabschnitte mit verschiedenen RC-Filtern für Treiberverstärker, um das Experimentieren zu erleichtern
  • Wird mit einem PHI-Controller (Präzisions-Host-Schnittstelle) geliefert, der eine komfortable Schnittstelle zum EVM über USB 2.0 (oder höher) für die Stromversorgung sowie digitale Ein- und Ausgänge bereitstellt
  • Die Software-Suite umfasst:
    • Grafische Tools zur Datenerfassung
    • Spektralanalyse
    • Erzeugung von Ausgabecode-Histogrammen

  • PLABS-SAR-EVM-Platine
  • PHI-EVM-Controller
  • PSI-Evaluierungsmodul (PSIEVM)
  • Leiterplattenabschnitt (10)
  • USB-Kabel (2)
  • SMA-Kabel (1)

Instrumentenverstärker
INA326 Präziser, driftarmer CMOS-Instrumentenverstärker

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7A47 Rauscharmer Spannungsregler mit geringem Dropout, 1 A, 36 V, hoher PSRR, mit Aktivierung

 

Präzisions-ADCs
ADS1220 24-Bit-, 2-kSPS-, 4-Kanal-, energieeffizienter Delta-Sigma-ADC mit PGA, VREF, SPI und zwei IDACs ADS7042 12-Bit 1MSPS Ultra-Low-Power Ultra-Small-Size SAR ADC mit SPI-Schnittstelle ADS8860 1-Kanal-SAR-ADC, 16-Bit, 1 MSPS, mit unsymmetrischem Eingang, SPI und Daisy-Chain ADS8862 1-Kanal-SAR-ADC, 16-Bit, 680 kSPS, mit unsymmetrischem Eingang, SPI-Schnittstelle und Daisy-Chain ADS8864 1-Kanal-SAR-ADC, 16-Bit, 400 kSPS, mit unsymmetrischem Eingang, SPI-Schnittstelle und Daisy-Chain ADS8866 1-Kanal-SAR-ADC, 16-Bit, 100 kSPS, mit unsymmetrischem Eingang, SPI-Schnittstelle und Daisy-Chain

 

Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
OPA2320 Präzisions-CMOS-Dual-Operationsverstärker mit Nulldurchgang, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO OPA320 Präzisions-CMOS-Operationsverstärker mit Nulldurchgang, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO OPA376 Präziser Operationsverstärker (0,025 mV), rauscharm (7,5 nV/rtHz), niedriger Ruhestrom (760 uA)

 

Serienspannungsreferenzen
REF50 Rauscharme, extrem driftarme Präzisionsspannungsreferenz mit großem VIN-Bereich REF60 Hochpräzise Spannungsreferenz, 5 ppm/°C, mit integriertem Puffer und Aktivierungspin
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

PLABS-SAR-EVM-PDK — TI Precision Labs SAR ADC Evaluation Module Performance Demonstration Kit (PDK)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

PLABS-SAR-EVM-PDK TI Precision Labs SAR ADC Evaluation Module Performance Demonstration Kit (PDK)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

SBAC190 — PLABS-SAR-EVM-PDK Setup Toolkit

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
PLABS-SAR-EVM-PDK TI Precision Labs SAR ADC-Evaluierungsmodul-Leistungs-Demokit (PDK)

SBAC190 PLABS-SAR-EVM-PDK Setup Toolkit

close
Version: 01.00.00.0B
Veröffentlichungsdatum: 03.09.2018
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
PLABS-SAR-EVM-PDK TI Precision Labs SAR ADC-Evaluierungsmodul-Leistungs-Demokit (PDK)

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac190 or www.ti.com/lit/xx/sbac190b/sbac190b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAC190. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide Precision Labs SAR ADC EVM User's Guide (Rev. A) 01.03.2018
Zertifikat PLABS-SAR-EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos