PLX-3P-PLXT60

PLX-3P-PLXT60

Von: Plextek
Jetzt bestellen

Überblick

Die PLX-T60-Plattform von Plextek ermöglicht eine schnelle Entwicklung und Bereitstellung maßgeschneiderter, skalierter mmWave-Radarlösungen. Die PLX-T60-Plattform kombiniert unseren xWR6843-Einchip-Radarchipsatz (60 GHz bis 64 GHz mmWave) mit einer neuartigen integrierten Wellenleiterantenne, die eine optimierte Erfassung ermöglicht. Das Antennendesign ermöglicht die Realisierung der vollen Bandbreite des Chips. Dies ermöglicht entweder eine höhere Auflösung oder den gleichzeitigen Betrieb von weiteren Bausteinen, die sich nicht gegenseitig stören. Verschiedene Antennendesigns erzeugen unterschiedliche Strahlmuster, um eine Vielzahl von Anwendungen mit optimaler Leistung zu unterstützen. Die PLX-T60-Plattform kann Erkennungen, Punktwolkendaten, Entfernungs-Doppler-Zuordnungen und Rohbasisbandsignale ausgeben. Sie ist auch mit unserem mmWave Studio kompatibel. Die PLX-T60-Plattform kann über eines unserer bestehenden Designs als OEM-Modul integriert werden. Sie haben auch die Möglichkeit, mithilfe einer vorhandenen Plattform eine maßgeschneiderte Antennenlösung zu entwerfen. 

Merkmale
  • Größe: 70 mm × 60 mm × 8 mm (kann je nach Antennenmuster variieren)
  • Gewicht: 15 g (kann je nach Antennenmuster variieren)
  • Stromversorgung: Bis zu 2,5W
  • Frequenzbereich: 60 GHz bis 64 GHz. Rückflussdämpfung der Antenne besser als 10 dB
  • Strahlbreitenkonfigurationen: Azimut – 36° bis 110° (HPBW) Höhe: 12° bis 30° (HPBW)
  • Winkelauflösung: Azimut ab 12° Elevation ab 3°
  • Reichweitenauflösung: Ab 4 cm
  • Erfassungsbereich: Bis zu 150 m für Personen
  • Versorgungsspannung: 5V bei 500mA
  • Konnektivität: USB
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
IWR6843 — Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz bis 64 GHz und integrierten Verarbeitungsmöglichkeit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Plextek

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

PLX-T60 A — Sehr kurze Reichweite, großes Sichtfeld (3D)

Unterstützte Produkte und Hardware

PLX-T60 A — Sehr kurze Reichweite, großes Sichtfeld (3D)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

PLX-T60 B — Nahbereich (3D)

Unterstützte Produkte und Hardware

PLX-T60 B — Nahbereich (3D)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

PLX-T60 C — Nahbereich (3D)

Unterstützte Produkte und Hardware

PLX-T60 C — Nahbereich (3D)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

PLX-T60 D — Langstreckenentfernungsmessung und -Verfolgung (2D)

Unterstützte Produkte und Hardware

PLX-T60 D — Langstreckenentfernungsmessung und -Verfolgung (2D)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Plextek.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.