PMICLOADBOARDEVM

PMICLOADBOARDEVM

Jetzt bestellen

Überblick

PMICLOADBOARDEVM ist eine Lasttransientenplatine zur Evaluierung der Lasttransientenleistung der Power-Management-ICs von Texas Instruments. Der Laststrom kann aus zwei einzelnen Kanälen mit separaten Steuersignalen entnommen werden. Alternativ können die Kanäle zu einem parallelen Kanal kombiniert werden, der mit einem Steuersignal geregelt wird.

Der Baustein unterstützt LP8756-, LP8757-, LP8770- und TPS6594-Evaluierungsmodule. Die Unterstützung ist nicht auf die zuvor genannten Bausteine beschränkt, da jedes Evaluierungsmodul mit einem geeigneten Lastmodulanschluss mit dem PMICLOADBOARDEVM arbeiten kann.

Merkmale
  • Bis zu 80 ns Anstiegs- und Abfallzeiten für Lasttransienten möglich
  • Unterstützt mehrere verschiedene Gerätefamilien
  • Zwei Lastkanäle und vielseitige Konfigurierbarkeit
  • Umfassende thermische Schutzfunktionen einschließlich:
    • Kühlkörper
    • Anzeige für hohe Temperatur
    • Optionaler Lüfteranschluss
    • Automatische thermische Abschaltung

  • Buchse, 2,5 mm, 3 x 2, Gold, SMT

Mehrkanal-ICs (PMICs)
LP87561-Q1 — Mehrphasiger Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 16-A, mit integrierten Schaltern
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

PMICLOADBOARDEVM — Platine für elektrische Last für PMIC-Transientenmessungen von Texas Instruments

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

PMICLOADBOARDEVM — Platine für elektrische Last für PMIC-Transientenmessungen von Texas Instruments
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
* EVM User's guide PMICLOADBOARDEVM User Guide 04.03.2020
Zertifikat PMICLOADBOARDEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 17.04.2020

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
LP87561Q1EVM — Vierphasiger 16-A-Abwärtswandler mit integrierten Schaltern – Evaluierungsmodul LP87562Q1EVM — Evaluierungsmodul für Abwärtswandler mit zwei Ausgängen, 12 A + 4 A, mit integrierten Schaltern LP87563Q1EVM — Evaluierungsmodul für Abwärtswandler mit drei Ausgängen, 8 A + 4 A + 4 A und integrierten Schaltern LP87564Q1EVM — Evaluierungsmodul für einphasige 4-A-Abwärtswandler mit vier Ausgängen und integrierten Schaltern LP87565Q1EVM — Evaluierungsmodul für Abwärtswandler mit zwei Ausgängen, 8 A + 8 A, mit integrierten Schaltern LP875701Q1EVM — LP875701-Q1 Evaluierungsmodul für vierphasigen Abwärtswandler mit einem Ausgang LP8770Q1EVM — Evaluierungsmodul für LP8770-Q1-Aufwärts- und Dual-Abwärtsregler mit Diagnosefunktionen

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos