PMP10035

Offline-AC/DC, 75 W, 2-Schalter-Quasi-Resonanz-Flyback-Wandler – Referenzdesign

PMP10035

Designdateien

Überblick

This design uses the LM5023 flyback controller for the 2-Switch Quasi-Resonant Flyback Topology. It generates an isolated output (19.5V@3.84A) from an universal input (85VAC - 265VAC).

Merkmale
  • Universal input voltage
  • 2-Switch Quasi-Resonant Flyback Topology
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10035.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 19.5
Iout (Max) (A) 3.84
Ausgangsleistung (W) 74.88
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- Quasi Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU901.PDF (1048 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRE25.PDF (128 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRE26.ZIP (389 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRE24.PDF (154 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

LM5023PWM-Controller zu AC/DC-Wandlung im quasiresonanten Strombetrieb

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC2753135V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO and split outputs

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LMV431AEinstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung (1,24 V)

Datenblatt: PDF
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
* Prüfbericht PMP10035 Test Results 09.04.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos