PMP10100

Referenzdesign für quasiresonanten Flyback-Wandler mit Offline-AC/DC, 75 W

PMP10100

Designdateien

Überblick

The PMP10100 reference design uses the LM5023 flyback controller for the Quasi-Resonant Flyback Topology. It generates an isolated output (19.5V@3.84A) from an universal input (85VAC - 265VAC).

Merkmale
  • Quasi-Resonant Flyback Topology
  • Four Point Average Efficiency = 89.3% (Vin=110VAC)
  • Four Point Average Efficiency = 89.4% (Vin=230VAC)
  • 10% Load Efficiency = 89.6% (Vin=110VAC)
  • 10% Load Efficiency = 87.2% (Vin=230VAC)
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10100.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 19.5
Iout (Max) (A) 3.84
Ausgangsleistung (W) 74.88
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- Quasi Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB52.PDF (941 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRIV1.PDF (119 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRIV2.ZIP (387 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRIV0.PDF (156 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

LM5023PWM-Controller zu AC/DC-Wandlung im quasiresonanten Strombetrieb

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LMV431AEinstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung (1,24 V)

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP10100 Test Results 30.11.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos