PMP10110

PMP10110

Designdateien

Überblick

The PMP10110 design converts the universal input AC voltage to isolated 17V...30V@6A and is suitable to charge lead-acid or Li-Ion batteries. The converter is a constant-V and constant-I genarator and the set points for output voltage (charge level) and current are settable by means of two PWM signals. The first stage is a PFC boost while the isolation ad current stabilization is performed by DC-DC half bridge stage. An isolated quasi-resonant flyback converter supplies all internal voltages and provide some extra current for external loads (fan or analog section), in details 12V@400mA and 5V@300mA.

Merkmale
  • The first stage is a CCM PFC boost driven with UCC28180, showing high efficiency and low EMI signature
  • The second stage is a DC/DC half bridge, wich includes both current and voltage loops; a PWM signal is used as reference for voltage and current
  • An auxiliary power supply generates all needed voltages; a network is disconnecting all resistors tied to high voltage to reduce stand-by losses
  • Plug-to-plug efficiency at full load:  86%...92% in the whole input voltage range
  • This design is tested and includes test results and CAD files
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10110.1 PMP10110.2 PMP10110.3 PMP10110.4
Vin (Min) (V) 85 120 360 6
Vin (Max) (V) 264 440 440 15
Vout (Nom) (V) 390 12 30 5
Iout (Max) (A) .51 .4 6 .3
Ausgangsleistung (W) 198.9 4.8 180 1.5
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Isolated Isolated Non-Isolated
Eingabetyp AC DC DC DC
Topologie PFC- Boost Flyback- Quasi Resonant Half Bridge- Hard Switched Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAQ9.PDF (1498 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRHE3.PDF (303 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRHE2.PDF (178 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCB06.ZIP (130 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRHE1.PDF (211 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

LM5039 — Halbbrücken-PWM-Controller mit erweiterter Strombegrenzung

Datenblatt: PDF
AC/DC-Controller

UCC28180 — 18 kHz-250 kHz CCM-PFC-Controller mit verbessertem Start und Transientenreaktion

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28710 — Konstantspannungs- und Konstantstrom-PWM mit PSR, Valley-Switching und programmierbarer Kabelkompens

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Strommessverstärker

INA194 — Strommessverstärker, -16 bis 80 V, 500 kHz

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS560200 — Synchroner Abwärtsregler im SOT-23-Gehäuse mit Advanced Eco-mode™, 17 V Eingangsspannung, 500 mA

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLC272 — Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 2 MHz, in zu V

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

UCC27714 — 700V 4A/4A half-bridge gate driver with 9V UVLO and enable option

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler
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
* Prüfbericht PMP10110 Test Results 24.09.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos