PMP10260

PMP10260

Designdateien

Überblick

This high-efficiency, high-power reference design uses the LM5119 two-phase synchronous-buck controller to regulate 14.4V at 60A. This design can be used to supply single car battery power from a double battery system, often found in trucks. Features include input EMI filtering, output hot swap protection, input/output current monitoring and temperature monitoring.

Merkmale
  • Efficiency of 96% at Vin = 24V and 60A output
  • Very low output ripple voltage (20mVpp)
  • Internal 5V bias supply provides up to 0.5A
  • Input and output current monitoring
  • Output over-current protection
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10260.1
Vin (Min) (V) 18
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 14.4
Iout (Max) (A) 60
Ausgangsleistung (W) 864
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Multiphase
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAU6.PDF (3999 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRHW9.PDF (140 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRHW8.PDF (138 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRHX0.ZIP (43722 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCB55.ZIP (296 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRHW7.PDF (221 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

INA198 — Strommessverstärker, -16 bis 80 V, 500 kHz

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Temperatursensoren

LM50 — Temperatursensor (±2 °C Abweichung) mit Analogausgang und Verstärkungsfaktor von 10 mV/°C

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5119 — Zweifacher Synchron-Abwärtsregler im Strommodus, großer Eingangsspannungsbereich von 5,5–65 V

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS54060 — Abwärtswandler, 3,5 V bis 60 V Eingangsspannung, 0,5 A, mit Eco-Mode

Datenblatt: PDF | HTML
Hot-Swap-Controller

LM5060 — High-Side-Schutz-Controller, 5,5 bis 65 V
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
* Prüfbericht PMP10260 Test Results 01.10.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos