PMP10299

Referenzdesign für PSR-Flyback-Universaleingang mit drei Ausgängen

PMP10299

Designdateien

Überblick

The PMP10299 reference design is a wall adapter design, using the UCC28910 PSR controller for applications with universal input and three outputs. This compact design has efficiency approaching 78% at full load with a 220VAC input.

Merkmale
  • Universal AC input with +/- 12V and 5V outputs
  • Primary side regulation Flyback with multiple outputs
  • 1.1" x 3" Compact board size
  • Designed for automotive applications
  • Test report is available
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10299.1 PMP10299.2 PMP10299.3
Vin (Min) (V) 85 85 85
Vin (Max) (V) 265 265 265
Vout (Nom) (V) 5 12 -12
Iout (Max) (A) .2 .3 .3
Ausgangsleistung (W) 1 3.6 3.6
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated Isolated
Eingabetyp AC AC AC
Topologie Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAB3.PDF (945 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRG30.PDF (97 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRG29.PDF (90 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCAN6.ZIP (216 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRG28.PDF (128 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28910700V Flyback-Switcher mit Konstantspannungs-Konstantstrom und primärseitiger Regelung

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP10299 Test Results 16.07.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos