PMP10375

Referenzdesign für einstufigen 335-W-LLC-SRC-Wandler

PMP10375

Designdateien

Überblick

The PMP10375 reference design is a single stage LLC series resonant converter (SRC), producing up to a 335W output using UCC25600 resonant controller. With the use of single stage LLC-SRC, the converter efficiency goes up to 90% at 335W full output power with 120VAC input.

Merkmale
  • High efficiency single stage AC/DC LLC resonant converter
  • 90% efficiency at 335W output with nominal 120VAC input
  • 3.7" x 6.75" board dimension
  • 102VAC to 138VAC input and output power up to 335W
  • Set up for 32V at 10A and 15V at 1A outputs
  • Test report is available
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10375.1 PMP10375.2
Vin (Min) (V) 90 90
Vin (Max) (V) 130 130
Vout (Nom) (V) 32 15
Iout (Max) (A) 10 1
Ausgangsleistung (W) 320 15
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp AC AC
Topologie Half Bridge- LLC Full Bridge- LLC
Unterhaltungselektronik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAB2.PDF (1693 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRG27.PDF (125 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRG26.PDF (148 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCAN5.ZIP (270 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRG25.PDF (206 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC25600LLC-Controller, 8 Pins, hohe Leistungsdichte, Resonanzmodus

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

TL331Hochspannungs-Einzeldifferenzialkomparator

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP10375 Test Results 16.07.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos