PMP10397

PMP10397

Designdateien

Überblick

Dieses Design verwendet den kostengünstigen primärseitigen Regelungs (PSR)-IC UCC28722 mit einem Bipolartransistor für Anwendungen mit extrem breitem Eingangsbereich (85 V/AC bis 528 V/AC). Es werden zwei Ausgänge mit getrennten Massewerten erzeugt, 5 V/0,3 A und 16,5 V/0,1 A.

Merkmale
  • Extrem großer AC-Eingangsspannungsbereich: 85VAC-528VAC
  • Dualer Ausgang mit getrennten Massewerten, 5 V/0,3 A und 16,5 V/0,1 A
  • Maximale Ausgangsleistung von 3 W bei einem Wirkungsgrad von 63,6 % bei 85 V/AC und 61,7 % bei 528 V/AC
  • Kostengünstiger 800-V-Bipolartransistor als Primärschalter für Flyback-Wandler
  • Insgesamt 18 % Ausgangsquerregelung auf 5 V-Schienen, von Leerlauf bis Volllast
  • Insgesamt 13% Ausgangsquerregelung auf 15V-Schienen, von Leerlauf bis Volllast
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10397.1 PMP10397.2
Vin (Min) (V) 85 85
Vin (Max) (V) 528 528
Vout (Nom) (V) 15 5
Iout (Max) (A) .1 .3
Ausgangsleistung (W) 1.5 1.5
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp AC AC
Topologie Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU559.PDF (888 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRAQ3.PDF (62 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRAQ2A.PDF (112 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC645.ZIP (185 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRAQ4.PDF (201 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRAQ1.PDF (97 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28722 — Kostengünstiger CVCC-Flyback-Controller mit primärseitiger Regelung für bipolare Netzteile

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP10397 Test Results 25.09.2014
Technischer Artikel Solving the biggest challenges when designing smart meter power supplies PDF | HTML 06.09.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos