PMP10478

PMP10478

Designdateien

Überblick

This reference design is capable of charging two devices at 2.5A each with over 82% efficiency. The UCC24610 synchronous rectifier controller and CSD17312Q5 FET reduce the rectifier loss and provide high efficiency with a minimal increase in cost. The TPS2561A provides accurate and independent current limit protection for each port. The TPS2513 communicates with the mobile device under charge to ensure that the charger is accepted by most phone and tablet models. This compact design consumes a volume of only 2.15" x 1.7" x 1.0".

Merkmale
  • Capable of charging two devices at the same time
  • AC/DC designed for 30W total capacity
  • Synchronous rectification reduces losses and provides good efficiency (>82%)
  • No load (Standby) power consumption is less than 150mW
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10478.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 6
Ausgangsleistung (W) 30
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- DCM^Flyback- Quasi Resonant^Flyback- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU768.PDF (3487 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRCS9.PDF (64 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRCS8.PDF (81 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRCS7.PDF (160 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24610 — Sekundärseitiger synchroner Gleichrichtercontroller

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28740 — Konstantspannungs-, Konstantstrom (CVCC)-Flyback-Regler mit sekundärseitiger Regelung (SSR)

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS2561A — 2-Kanal-Baustein, 0,25 A – 2,8 A (einstellbar) ILIMIT (abgestimmt auf 2,3±0,2A), 2,5–6,5 V, 44 mΩ US

Datenblatt: PDF
MOSFETs

CSD17312Q5 — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 1,7 mOhm

Datenblatt: PDF
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML
Temperaturschalter

TMP300 — Widerstandsprogrammierbarer, bis zu 18-V-fähiger Temperaturschalter und analoger Ausgangssensor

Datenblatt: PDF | HTML
USB-A-Controller

TPS2513 — Zweifache dedizierte USB-Ladeportcontroller
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
* Prüfbericht PMP10478 Test Results 06.02.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos