PMP10594

PMP10594

Designdateien

Überblick

Das PMP10594 ist ein Referenzdesign für einen synchronen Abwärts-/Aufwärtswandler mit 4 Schaltern, das den LM5175-Controller für Batterieladeranwendungen nutzt. Der Sollwert der Ausgangsspannung kann über ein PWM-Signal im Bereich von 7,1 bis 9,2 V eingestellt werden. Die I2C-Programmierung ermöglicht eine unabhängige Steuerung des durchschnittlichen Eingangs- und Ladestroms. Der Grenzwert für den Eingangsstrom-Vollausschlag beträgt 6 A, während der Ladestrom auf 12,5 A programmiert werden kann. Die durchschnittliche Stromschleife für LM5175 legt einen maximalen Ausgangsstrom von 20 A fest, der unter normalen Umständen niemals aktiviert werden sollte. Der Strommodus-Controller verfügt über eine zusätzliche impulsweite Strombegrenzung, die dies zu einem sehr robusten Design macht. Ein Batterietrennschalter dient zur Erhaltungsladung, wenn die Batteriespannung unter 6 V liegt.

Merkmale
  • 115 W Spitzenausgangsleistung
  • 97 % Spitzenwirkungsgrad
  • PWM-einstellbare Ausgangsspannung
  • I2C-programmierbarer Eingangs- und Ladestrom
  • Mit einem externen Taktsignal synchronisierbar
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10594.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 22.5
Vout (Nom) (V) 9.2
Iout (Max) (A) 12.5
Ausgangsleistung (W) 115
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck Boost- 4 Switch
Unterhaltungselektronik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDY4.PDF (2652 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRU48.PDF (151 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRU47.PDF (104 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRU50.ZIP (963 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE57.ZIP (307 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRU49.PDF (1099 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRU46.PDF (244 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

INA199Bidirektionaler Strommessverstärker, 26 V

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5175Synchroner Abwärts-Aufwärts-Controller, großer Eingangsspannungsbereich bis 42 V, 4 Schalter

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Potenziometer (Digipots)

TPL0102-100Digitales Zweikanal-Potenziometer mit 256 Taps, I2C-Schnittstelle und nichtflüchtigem Speicher

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV272Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 16 V, 3 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD25402Q3A–20 V, P-Kanal NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 8,9 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD87330Q3DN-Kanal-Synchron-Abwärts-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 30 V, SON-Leistungsblock 3 mm x 3 mm, 20 A

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD87353Q5DN-Kanal-Synchron-Abwärts-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 30 V, SON 5 mm x 6 mm-Leistungsblock, 40 A

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G34Einzel-1,65-V- bis 5,5-V-Puffer

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM431Einstellbarer Präzisions-Zener-Shunt-Regler mit 2 %, 1 % oder 0,5 % Genauigkeit
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
* Prüfbericht PMP10594 Test Results 06.12.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos