PMP10651

PMP10651

Designdateien

Überblick

PMP10651 is a low noise, multi-output SMPS design where LM53603 is used in Inverting Buck-Boost Fly buck topology to generate positive and negative supply needed in multiple noise sensitive applications such as powering High Speed Video Amplifier, RF amplifier, Precision Low noise amplifier etc.   The design accepts an input voltage of 7Vin to 15 Vin DC (from 12V Lead Acid Battery) and provides outputs of +12V@500mA, -12v@500mA, 5V @400mA and 3.3V@150mA. It features a small size and is an inexpensive and more efficient solution to using Flyback or Pushpull converters .

Merkmale
  • High Frequency Bipolar Supply design using inexpensive coupled inductor
  • Weighted feedback for both the output to attain good regulation
  • Positive output can be lower than , in between or higher than Vin range
  • Low Vin Support for Single as well as Dual Li ion Battery support
  • LMZ integrated  module is used to generate 5V
  • High PSRR LDOs are used for Bipolar outputs
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10651.1 PMP10651.2 PMP10651.3 PMP10651.4
Vin (Min) (V) 9 9 9 5
Vin (Max) (V) 15 15 15 5
Vout (Nom) (V) -12 12 5 3.3
Iout (Max) (A) .5 .5 .3 .15
Ausgangsleistung (W) 6 6 1.5 .495
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC
Topologie Buck- Synchronous FlyBuck Boost- Integrated Switch Linear Regulator
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAE4.PDF (3650 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRGC8.PDF (26 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCAQ7.ZIP (236 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRGC7.PDF (203 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM53602Synchroner Abwärtswandler, 2 A, großer Eingangsspannungsbereich von 3,5 bis 36 V, 2,1 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM53602-Q1Synchroner DC/DC-Wandler, 3,5 bis 36 Vin, 2 Ampere, für Anwendungen in der Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM53603Synchroner 3-A-, 3,5-V- bis 36-V-Abwärtswandler mit 2,1 MH7 und breitem VIN

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM53603-Q1Synchroner Abwärtswandler, 3,5 bis 36 V, 3,5 A, für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

THS3001Transimpedanzverstärker, 420 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS717Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 150 mA, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A33Einstellbarer negativer 1-A-Spannungsregler mit extrem niedriger Abfallspannung, hohem PSRR-Wert, un

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A47Rauscharmer Spannungsregler mit geringem Dropout, 1 A, 36 V, hoher PSRR, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZ21700DC/DC-Abwärts-Stromversorgungsmodul, 3 bis 17 V, 0,65 A, in Gehäuse 3,5 × 3,5 mm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLVH431AEinstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 %, Niederspannung, breiter Betriebsstrom

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP10651 Test Results 10.08.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos