PMP10691

PMP10691

Designdateien

Überblick

PMP10691 is a single-phase synchronous switching regulator rated for 3.3V, 35A output from an input voltage of 12V. This design uses the LM27403 synchronous buck controller and two CSD87350Q5D power block MOSFETs to provide maximum efficiency when combined with a 250nH ferrite output inductor. This design solution uses all ceramic capacitors to fit into a minimum board area.

Merkmale
  • High Power Density
  • Self contained - does not need external capacitors
  • 9.4mm max component height
  • Small solution size
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10691.1
Vin (Min) (V) 12
Vin (Max) (V) 12
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) 35
Ausgangsleistung (W) 115.5
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA30.PDF (1253 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRF51.PDF (129 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRF53.ZIP (567 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAE9.ZIP (192 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRF52.PDF (436 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRF50.PDF (429 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM27403 — Synchroner 3-V- bis 20-V-Spannungsabwärtsregler und temperaturkompensierte DCR-Stromerfassung

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD87350Q5D — N-Kanal-Synchron-Abwärts-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 30 V, SON-Leistungsblock 5 mm x 6 mm, 40 A
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
* Prüfbericht PMP10691 Test Results 10.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos