PMP10709

Referenzdesign für Stromversorgung auf Systemebene für A13 drahtlose Ladesender für den Automobilber

PMP10709

Designdateien

Überblick

PMP10709 is a system optimized 50 W power designs for A13 Wireless Charger Transmitter used in automotive system. The design has various front end automotive protections such as Load dump through TVS (ISO pulse testing), Reverse Voltage (Through PFET’s body diode), Battery Disconnect Switch with OVP protection (PFET). PMP10709 is primarily four Switch synchronous Buck – Boost design, which supports wide Input voltage range (7V-20V) and delivers any output from 1V-10V based on DAC output of the A13 Wireless Charger. The DAC output changes from 1V to 3.3V which in turn changes the output voltage from 10V to 1V (on the fly) as needed by the algorithm of A13 wireless charger’s transmitter. This design utilizes best in Class Synchronous four Switch Buck Boost Controller LM5175. The design accepts an input voltage of 7Vin to 20Vin and provides the output of 1V- 10V@5 A. Output current never exceeds 5A to protect the charging Coil. The average current regulation loop of the IC at the output is used for this protection.

Merkmale
  • Designed for Wide Vin Automotive condition
  • In compliance with the ISO pulse test using TVS
  • Switching frequency at 400kHz
  • Reverse Protection through PFET
  • Series Fault protection FET with OVP
  • Tested on Actual A13 Wireless Charger Transmitter
  • Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10709.1
    Vin (Min) (V) 7
    Vin (Max) (V) 20
    Vout (Nom) (V) 10
    Iout (Max) (A) 5
    Ausgangsleistung (W) 50
    Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
    Eingabetyp DC
    Topologie Buck Boost- 4 Switch
    Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

    Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

    Designdateien und Produkte

    Designdateien

    Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

    TIDUAK2.PDF (12266 KB)

    Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

    TIDRGR5.PDF (25 KB)

    Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

    TIDCAU8.ZIP (1306 KB)

    Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

    TIDRGR4.PDF (400 KB)

    Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

    TIDRGR3.PDF (309 KB)

    Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

    Produkte

    Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

    DC/DC-Controller

    LM5175Synchroner Abwärts-Aufwärts-Controller, großer Eingangsspannungsbereich bis 42 V, 4 Schalter

    Datenblatt: PDF | HTML
    MOSFETs

    CSD17573Q5B30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 1,45 mOhm

    Datenblatt: PDF | HTML
    MOSFETs

    CSD18531Q5A60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 4,6 mOhm

    Datenblatt: PDF | HTML
    Shunt-Spannungsreferenzen

    TLVH431Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1,5 %, Niederspannung, breiter Betriebsstrom

    Datenblatt: PDF | HTML

    Technische Dokumentation

    star
    = Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
    Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
    Alle anzeigen 1
    Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
    * Prüfbericht PMP10709 Test Results 09.09.2015

    Support und Schulungen

    TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

    Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

    Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

    Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

    Videos