PMP10723

PMP10723

Designdateien

Überblick

PMP10723 ist eine isolierte Ausgangs-Flyback-Lösung, die eine Eingangsspannung von 9 VIN bis 16 VIN akzeptiert und einen 53-V-/400-mA-Ausgang bereitstellt. Mit sekundärer Steuerung kann eine Ausregelung großer Lasten erreicht werden. Auch andere isolierte Hochspannungsanwendungen können durch Ändern der Transformatorparameter abgedeckt werden.

Merkmale
  • Isolierter Ausgang
  • Ausregelung großer Lasten
  • Spitzenstrommodussteuerung
  • Flexibel für andere isolierte Anwendungen
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10723.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 16
Vout (Nom) (V) 53
Iout (Max) (A) .4
Ausgangsleistung (W) 21.2
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBM2.PDF (1297 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRKS5.PDF (47 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCBX5.ZIP (56 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRKS4.PDF (292 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM3481 — Regler mit hohem Wirkungsgrad, 2,97 bis 48 V, für Boost, SEPIC and Flyback

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18532Q5B — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM431 — Einstellbarer Präzisions-Zener-Shunt-Regler mit 2 %, 1 % oder 0,5 % Genauigkeit
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
* Prüfbericht PMP10723 Test Results 15.03.2016
Technischer Artikel Eliminating noise from the factory floor PDF | HTML 29.09.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
PMP10666 — Referenzdesign für Flyback mit niedrigem Vin-Wert für Hochspannungs-Laser-Flash-Laufwerke

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos