PMP10748

PMP10748

Designdateien

Überblick

The PMP10748 is a complete automotive front end protection TIDesign that highlights TI's zero IQ Smart Diode Controller and High-Side Protection Controller. This design uses two LM74610-Q1 IC's to drive 40V MOSFETs in OR-ing Configuration for reverse polarity protection. The LM74610-Q1 is highly effective zero IQ replacement of lossy diodes and less effective PFET solutions for revere polarity protection. This design also includes programmable OVP, UVLO and OCP with LM5060-Q1 high side protection controller. This design also provides controlled rise time for safe connection and programmable fault detection delay time with LM5060-Q1.

Merkmale
  • Protection from Maximum Reverse Voltage: -45V
  • Fast Response to Dynamic Current Reversal: <5µsec
  • OR-ing Controller
  • Over Current Protection (Programmable): 20A
  • Under Voltage Lockout Option: Programmable
  • Over Voltage Protection (Programmable): 36V
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10748.1
Vin (Min) (V) 8
Vin (Max) (V) 35
Vout (Nom) (V) 35
Iout (Max) (A) 20
Ausgangsleistung (W) 700
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie OR'ing^Other
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAW9.PDF (1248 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRIB4.PDF (100 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRIB3.PDF (121 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRIB6.ZIP (712 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCB95.ZIP (186 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRIB5.PDF (316 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRIB2.PDF (170 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Hot-Swap-Controller

LM5060-Q1High-Side-Schutz-Controller für die Automobil-Elektronik mit 5,5 bis 65 V.

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74610-Q1Idealer Diodencontroller für die Automobilindustrie, 0,48 bis 42 V, null Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18501Q5A40-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP10748 Test Results 14.10.2015

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
PMP9498 Referenzdesign für Fahrzeugbatterie-Verpolungsschutz mit Überstrom- und Überspannungsabschaltung

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos