PMP9498

PMP9498

Designdateien

Überblick

The PMP9498 reference design is a complete front-end protection solution for automotive systems needing reverse voltage, over-voltage, and over-current protection. Load switch capability is also implemented to digitally control the connection and disconnection of the load to the input supply. The design meets the low Iq requirements for automotive applications during shutoff and features a strong gate current source (typ 30 mA) to drive high power MOSFETs for high current applications.

Merkmale
  • Fast Response Reverse Voltage Protection
  • Over-voltage and Over-current Fault Protection
  • 90 nA Low Iq Operation during Shutoff
  • -17 V to 40 V Wide Maximum DC Voltage Range
  • 30 mA Gate Drive (Typ) for High Power MOSFETs
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP9498.1
Vin (Min) (V) 7.7
Vin (Max) (V) 30
Vout (Nom) (V) 30
Iout (Max) (A) 12
Ausgangsleistung (W) 360
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie OR'ing^Other
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAW8.PDF (856 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRIB0.PDF (78 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRIA9.PDF (79 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCB94.ZIP (294 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRIB1.PDF (352 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRIA8.PDF (135 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Hot-Swap-Controller

LM9061-Q1 — High-Side-Schutz-Controller für die Automobil-Elektronik mit 7 bis 26 V.

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74610-Q1 — Idealer Diodencontroller für die Automobilindustrie, 0,48 bis 42 V, null Ruhestrom
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
* Prüfbericht PMP9498 Test Results 14.10.2015

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
PMP10748 — Vollständiges Frontend für den Automobilbereich Verpolung und Serienfehlerschutzfunktionen Referenzd

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos