PMP10750

PMP10750

Designdateien

Überblick

PMP10750 is a System optimized (CISPR 25 Class 5) 20W design for upstream converter used in ADAS system with automotive protection.

The design has various protections such as Load dump through TVS (ISO pulse testing), Reverse Voltage (Innovative Smart diode with very low Iq), Battery Disconnect Switch with OVP protection (PFET) and is EMI optimized to meet Conductive EMI limits of CISPR25 Class5.
Input voltage range is between 4.5V to 30V with OVP at 20V and hence will operate in wide input voltage conditions.

LM74610 is used for Battery reverse protection which utilizes a charge pump to drive an N-channel FET to provide a resistive path for the bypass current to flow.  LM53603Q1 is used as front end DC/DC Buck converter which is 2.2MHz switching, Synchronous rectified Wide Vin Buck Converter which can take transient up to 42V.

Merkmale
  • Designed for wide Vin and Start Stop conditions 
  • In compliance with the ISO pulse test / CISPR 25 Class 5 conducted emissions standard, passing both AM & FM radio band tests
  • All devices Switching frequency at 2.1MHz (AM Band Avoidance)
  • Reverse Protection through Smart diode
  • Series Fault protection FET with OVP
  • Power up and Power Down sequencing through integrated sequencer
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10750.1
Vin (Min) (V) 4.8
Vin (Max) (V) 30
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) 3
Ausgangsleistung (W) 9.9
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAX7.PDF (1388 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRIE2.PDF (105 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCBA2.ZIP (375 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRIE1.PDF (495 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM53603-Q1 — Synchroner Abwärtswandler, 3,5 bis 36 V, 3,5 A, für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74610-Q1 — Idealer Diodencontroller für die Automobilindustrie, 0,48 bis 42 V, null Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLVH431A — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 %, Niederspannung, breiter Betriebsstrom
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
* Prüfbericht PMP10750 Test Results 19.10.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos