PMP10799

PMP10799

Designdateien

Überblick

Dieser synchrone Abwärtswandler arbeitet über einen Eingangsbereich von 19 V bis 32 V und liefert 12 V bei 8 A Dauerstrom. Er erreicht einen Wirkungsgrad von mehr als 97 % zwischen 4,5 A und 8 A bei 24 Vin. Zu den weiteren Merkmalen gehören eine niedrige Ausgangswelligkeit, ein hervorragendes Einschwingverhalten und eine geringe Größe.

Merkmale
  • Kleine Größe (33 mm x 35 mm)
  • Wirkungsgrad über 97 %
  • Ausgangsspannungswelligkeit von 50 mVpp
  • Ausgezeichnetes Einschwingverhalten (< 2 % für 8-A-Stufe)
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10799.1
Vin (Min) (V) 19
Vin (Max) (V) 32
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 8
Ausgangsleistung (W) 96
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBO6.PDF (1734 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRL98.PDF (51 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRL97.PDF (106 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRLA0.ZIP (15404 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCC22.ZIP (288 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRL99.PDF (633 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRL96.PDF (120 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

TPS40170 — Synchroner PWM-Abwärtsregler, großer Eingangsspannungsbereich von 4,5 bis 60 V

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18504Q5A — 40-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 6,6 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP10799 Test Results 11.04.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos