PMP10822

Referenzdesign für QR-Flyback und Abwärtswandler mit zehn Ausgängen

PMP10822

Designdateien

Überblick

The PMP10822 reference design utilizes two QR flyback, and four buck converters. The efficiency for the 12V and 24V flyback approaches 87%, while the 16V buck converter has efficiency greater than 89%.

Merkmale
  • The 12V and 24V flyback converter's efficiency approaches 87% at full load, with an input of 120VAC
  • The 16V buck converter's efficiency is greater than 89% at full load, with a 24V input
  • Board length is approximately 3.45" x 4.95"
  • Test report is available
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10822.10
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 140
Vout (Nom) (V) 36
Iout (Max) (A) .9
Ausgangsleistung (W) 32.4
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- Quasi Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS5402Asynchroner Abwärtsregler, 3,5 bis 28 V Eingangsspannung, 1,7 A Ausgang, mit integriertem MOSFET

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

TPS65581Synchroner Abwärtswandler SWIFT™, 4,5 bis 20 V Eingangsspannung, 3,3 V, 3 A, mit Low-Side-Gate-Treib

Datenblatt: PDF
Shunt-Spannungsreferenzen

ATL431Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 2,5 V, mit niedrigem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS54239Synchroner Abwärtswandler, 4,5 V bis 23 V Eingangsspannung, 2 A, mit D-CAP2-Modus

Datenblatt: PDF
AC/DC-Controller

UCC28740Konstantspannungs-, Konstantstrom (CVCC)-Flyback-Regler mit sekundärseitiger Regelung (SSR)

Datenblatt: PDF | HTML

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.