PMP10833

PMP10833

Designdateien

Überblick

The PMP10833RevA reference design is a compact and thermally efficient design intended to step down a wide range of AC inputs.  This design incorporates the UCC28C42, a current-mode PWM controller, with controllable frequencies up to 1Mhz.

Merkmale
  • With an input of 230VAC, at a full load of 1A, efficiency is greater than 82%
  • Compact board size with a length of approximately 67mm
  • Good thermal performance
  • AC input range of 85VAC - 318VAC providing an output of 15V and 1A.
  • Test report available
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10833.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 318
Vout (Nom) (V) 15
Iout (Max) (A) 1
Ausgangsleistung (W) 15
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Buck- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAC2.PDF (1246 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRG55.PDF (59 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRG54.PDF (115 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRG53.PDF (126 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28C42 — Industrieller 20-V-PWM-Controller mit geringem Stromverbrauch, 14,5-V/9-V-UVLO, 100 % Tastverhältnis

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28C42-Q1 — 20-V-, energieeffizienter Strommodus-PWM-Controller, 14,5-V/9-V-UVLO, 100 % Tastverhältnis für die A

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28C52 — Industrieller 30-V-PWM-Controller mit geringem Stromverbrauch, 14,5-V/9-V-UVLO, 100 % Tastverhältnis

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28C52-Q1 — 30-V-, energieeffizienter Strommodus-PWM-Controller, 14,5-V/9-V-UVLO, 100 % Tastverhältnis für die A

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC38C42 — Kommerzieller 20-V-Strommodus-PWM-Controller mit geringem Stromverbrauch, 14,5-V/9-V-UVLO, 100 % Tas

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC38C52 — Kommerzieller 30-V-Strommodus-PWM-Controller mit geringem Stromverbrauch, 14,5-V/9-V-UVLO, 100 % Tas
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
* Prüfbericht PMP10833 Test Results 17.07.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos